BAE011E

Disponible

Éclairages de machine

Code typographique:

BAE LX-XA-BW0170A-S4

Chargement...
Raccordement
Connecteur, M12x1-Connecteur mâle, 4-polaire
Version
Éclairage de machine
Dimensions
Ø 45 x 210 mm
Tension d'emploi nominale Ue DC
24 V
Matériau
Aluminium anodisé
Verre borosilicaté
Surface lumineuse
170 x 42 mm
Angle de réflexion
120 °
Type de lumière
LED Lumière blanche diffuse
Intensité lumineuse
900 lm
Température de couleur
5000 K
Température ambiante
-20...40 °C
Homologation / conformité
CE
UKCA
cULus
WEEE
Classe de protection
IP67
Documentation technique
  • Fiche de données

  • Élimination

Blocs d'alimentation Heartbeat avec interface IO-Link

Câbles de raccordement

Fixations pour capteurs Vision, SmartCamera et éclairages

Fixations universelles

ECLASS 10.1
27-11-03-45
ECLASS 11.0
27-11-03-45
ECLASS 5.1.4
27-11-03-90
ECLASS 6.2
27-11-90-90
ETIM 4.0
EC000348
ETIM 5.0
EC000348
ETIM 6.0
EC000348
ETIM 7.0
EC000348
UNSPSC 11
39000000
UNSPSC 7.0901
39000000
eCl@ss 8.1
27-11-90-10
eCl@ss 9.0
27-11-03-45
eCl@ss 9.1
27-11-03-45

Vous avez des questions ou des suggestions ? Nous restons à votre entière disposition.

Il y a plusieurs façons de nous contacter. Nous nous réjouissons de pouvoir vous aider.


Balluff AG

Zürichstrasse 23c
2504 Biel

Ligne téléphonique:
+41 32 366 66 77