- Industrie métallurgique et sidérurgique
- Sciences de la vie
- Industrie des semi-conducteurs
- Technique d'entraînement électrique
- Industrie du plastique
- Travail des métaux
- Machines de travail mobiles
- Révolution dans l'automatisation de la production de batteries : assurer une efficacité et une qualité maximales
- Des capteurs et une technologie de réseau exceptionnels pour les industries de l'emballage, de l'alimentation, des boissons, de la pharmacie et des cosmétiques
- Production d'énergie
- Fluidique
- Automatisation de l'intralogistique : améliorer l'efficacité et le débit
- Industrie et sous-traitants automobiles
- Appareils électroménagers
- Industrie électronique
- Industrie du pneumatique
- Technique de circulation
Des capteurs et une technologie de réseau exceptionnels pour les industries de l'emballage, de l'alimentation, des boissons, de la pharmacie et des cosmétiques
Augmentation de l'efficacité globale des installations et des processus dans les applications clés
Dans les industries de l'emballage, de l'alimentation, des boissons, des produits pharmaceutiques et des cosmétiques, les personnels sont confrontés à des exigences techniques élevées, ainsi qu'à des conditions environnementales exigeantes. Des solutions d'automatisation flexibles sont nécessaires pour rendre les processus de production aussi efficaces et économiques que possible. C'est exactement ce que nos capteurs permettent de faire. Les composants Balluff garantissent des cadences élevées, des processus rapides et une fiabilité absolue dans toutes les conditions d'utilisation.
Balluff est à l'aise dans ces industries. Nos composants maîtrisent les environnements difficiles, les règles d'hygiène les plus strictes et les tolérances de mesure minimales. Nous vous offrons ainsi modularité, flexibilité, sécurité et transparence. De la livraison du produit au produit fini emballé : Cela vous permet d'obtenir une disponibilité maximale de l'installation et une efficacité maximale tout au long du processus.
Industrie de l'emballage: Palettiseurs et dépalettiseurs
Précis et efficace jusqu'à la taille de lot 1
On exige des machines d'emballage une précision absolue ainsi qu'une grande flexibilité, aussi bien pour les grandes quantités que pour les petites série jusqu'à la taille de lot 1.
Dans ces cas, nous vous proposons une assistance professionnelle. Que ce soit pour des changements de format fréquents, pour un flux fiable de produits avec suivi et localisation ou une préhension correcte des paquets et une gestion fiable des matériaux d'emballage les plus divers, avec les capteurs et solutions systèmes proposés par Balluff, vous obtenez la flexibilité, la rapidité et la fiabilité souhaitées.
La palettisation et la dépalettisation de caisses et de cartons exigent une précision absolue et une flexibilité élevée. Dans le même temps, il faut manipuler les quantités les plus grandes possibles. Profitez de l'assistance professionnelle de Balluff pour un flux de produits sûr avec suivi et localisation, une préhension correcte des paquets les plus divers ou une gestion fiable des matériaux d'emballage. Nos capteurs assurent aussi un positionnement précis pour un processus d'emballage ininterrompu.
Industrie de l'emballage: Ensacheuses verticales et machines d'emballage carton
Précis et efficace jusqu'à la taille de lot 1
On exige des machines d'emballage une précision absolue ainsi qu'une grande flexibilité, aussi bien pour les grandes quantités que pour les petites série jusqu'à la taille de lot 1.
Dans ces cas, nous vous proposons une assistance professionnelle. Que ce soit pour des changements de format fréquents, pour un flux fiable de produits avec suivi et localisation ou une préhension correcte des paquets et une gestion fiable des matériaux d'emballage les plus divers, avec les capteurs et solutions systèmes proposés par Balluff, vous obtenez la flexibilité, la rapidité et la fiabilité souhaitées.
Les ensacheuses verticales et machines d'emballage carton doivent traiter un grande variété de produits, ce qui exige une flexibilité maximale. Ces machines produisent les formes de sachet et d'emballage les plus diverses parce que des concepts d'emballage sans cesse nouveaux doivent éveiller l'attention du consommateur. Les tailles de lot sont de plus en plus petites et entraînent des changements de format fréquents. Les produits Balluff vous permettent d'obtenir avec fiabilité la flexibilité et la rapidité exigées.
Industrie alimentaire: Transformation de la viande
Normes d'hygiène élevées garanties
L'industrie alimentaire doit faire face à des exigences strictes en termes d'hygiène et de qualité. La qualité élevée souhaitée pour le produit final ne peut être obtenue que si ces normes élevées sont respectées dès la construction des machines. Balluff propose une multitude de capteurs et de solutions système à usage polyvalent pour le domaine hygiénique ; ceux-ci garantissent une fiabilité et une flexibilité élevées, notamment dans des conditions d'utilisation difficiles.
Dans la transformation de la viande, la propreté est la priorité absolue. La qualité du produit final ne peut être atteinte que dans la mesure où les normes d'hygiène ont été observées dès la construction des machines. Nous vous proposons une large gamme de capteurs destinée au domaine hygiénique, qui garantit une fiabilité maximale même dans les conditions d'utilisation les plus difficiles.
Industrie alimentaire: Transformation du lait
Normes d'hygiène élevées garanties
L'industrie alimentaire doit faire face à des exigences strictes en termes d'hygiène et de qualité. La qualité élevée souhaitée pour le produit final ne peut être obtenue que si ces normes élevées sont respectées dès la construction des machines. Balluff propose une multitude de capteurs et de solutions système à usage polyvalent pour le domaine hygiénique ; ceux-ci garantissent une fiabilité et une flexibilité élevées, notamment dans des conditions d'utilisation difficiles.
L'industrie de transformation du lait doit faire face à des exigences strictes en termes d'hygiène et de qualité. C'est justement pour cela qu'une production dotée d'une capacité temps réel et transparente, basée sur des lignes de production modulaires, est indispensable pour une fabrication efficace. C'est l'unique manière de garantir la traçabilité et la flexibilité. Grâce à notre catalogue complet, vous avez la possibilité d'adapter de manière optimale vos équipements et machines aux exigences de vos clients.
Industrie pharmaceutique: Résoudre de nombreuses tâches d'emballage de façon flexible et fiable
Les applications dans l'industrie pharmaceutique exigent une grande fiabilité, des tolérances de mesure minimales et la possibilité d'intégration flexible des capteurs dans l'installation. Ces exigences sont à la base des tâches les plus diverses. Du positionnement et de l'alimentation jusqu'au contrôle et à l'obturation de matières liquides ou solides en passant par l'assemblage et le marquage. Dans un même temps, les capteurs sont doivent gérer différents emballages tels qu'ampoules, flacons, boîtes ou blisters. Et ce toujours avec la même qualité, cela va de soi.
Industrie des boissons: Pour des cadences élevées et un processus de remplissage rapide et efficace
Les installations de remplissage doivent répondre à des exigences techniques élevées et sont soumises à des conditions ambiantes difficiles. Les capteurs Balluff sont idéaux dans ces situations. Ils veillent à ce que les boissons soient conditionnées de façon aseptique et stérile, à ce que les bouteilles soient fermées et étiquetées correctement. Les composants Balluff permettent des cadences élevées, ainsi que des processus de remplissage rapides et efficaces.
Nettoyage au jet haute pression et hygiène: Capteurs IP69K hygiéniques et de qualité supérieure pour toutes les applications avec lavage à grande eau
Des machines et des installations faciles à nettoyer et irréprochables en terme d'hygiène sont indispensables partout où des aliments, des boissons, des produits pharmaceutiques ou cosmétiques sont livrés, produits, traités ou emballés. Pour les capteurs montés, cela signifie qu'ils doivent disposer d'un design "washdown" (lavable à grande eau), afin qu'ils résistent aux cycles de nettoyage et de désinfection fréquents et intensifs dans un environnement sous pression de pulvérisation, par exemple.
Et ce n'est pas tout – si les capteurs entrent en contact direct avec des aliments sensibles ou périssables, ils doivent être conçus conformément à la norme d'hygiène alimentaire. C'est le seul moyen d'éviter une altération du goût, de la tolérance, voire même une contamination.
Pour ces domaines sensibles, des systèmes de boîtier et d'armoire de commande résistants aux bactéries et autres micro-organismes nuisibles sont nécessaires. La qualité élevée souhaitée du produit fini ne peut être garantie que si la conception hygiénique est déjà prise en compte lors de la construction de la machine. Les capteurs IP69K Balluff avec Washdown plus présentent une structure particulièrement hermétique et sont très fiables dans des conditions de fonctionnement extrêmement difficiles, répondant ainsi aux exigences Ecolab. Ils sont résistants aux produits de nettoyage et à la corrosion ; en outre, ils sont parfaitement protégés contre l'eau, car avec au moins 1 000 cycles de nettoyage, nos produits surpassent de loin la classe de protection IP69K.
Ce que nous vous proposons
En contact direct avec des produits alimentaires, lors du nettoyage haute pression ou dans le domaine non alimentaire : Selon l'endroit où vous utilisez les composants dans la machine, ceux-ci doivent satisfaire à différentes exigences. Nous vous proposons pour chaque exigence la bonne solution – des capteurs IP69K aux câbles adaptés. Ceux-ci sont résistants aux produits de nettoyage et à la corrosion, présentent le degré de protection IP69K le plus élevé et sont donc très fiables, même dans des conditions de fonctionnement extrêmement difficiles. De plus, nos composants sont conformes aux exigences de sécurité alimentaire, ceux-ci étant certifiés par des institutions telles que EHEDG, FDA et 3-A. Le design hygiénique et le traitement de haute qualité sont des priorités pour nous.
Capteurs de niveau capacitifs en contact avec le produit, avec compensation de la mousse et des dépôts adhérents, au choix avec l'interface IO-Link
Systèmes de mesure de position magnétostrictifs pour la mesure de niveau avec une qualité de remplissage particulièrement élevée, dotés d'un boîtier en acier inoxydable robuste pour une durée de vie particulièrement longue dans les environnements extrêmes
Barrages optiques à fourche pour un contrôle rapide et fiable, sans réglage
Modules E/S dans un boîtier robuste pour une transmission fiable et sans erreur des signaux
Downloads
-
Industry brochure filling and packaging Industry
-
Products for packaging, food and beverage for food safety
-
Revolutionizing OEE in packaging food & beverage