Détecteurs inductifs - Meilleures ventes
Disponible en:
11 Versions
Nos détecteurs de proximité inductifs - fiables, efficaces et économiques pour votre application.
L'automatisation est difficilement concevable sans les détecteurs inductifs. Partout où l'on automatise, la détection de position sans contact d'objets métalliques, l'absence d'usure et la fiabilité sont requises. Que ce soit dans la construction mécanique, la fabrication électronique, l'industrie automobile, l'industrie alimentaire ou l'industrie des matières plastiques.
À l'aide de capteurs inductifs de Balluff, vous surveillez, réglez et automatisez des processus et des états. Et ce, dans une qualité maximale - même dans des environnements extrêmes.
Vous n'avez pas encore trouvé le produit qui vous convient ? Visitez notre groupe de produits Détecteurs inductifs :
Disponibilité
11 Versions
Code de commande | Prix | Montage | Dimensions | Portée | Raccordement | Fréquence de commutation | Matériau du boîtier | Homologation / conformité | Modèle | Actions |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BES0068BES M12MI-PSC40B-S04G |
30.7 CHF | flush | Ø 12 x 65 mm | 4 mm | Connecteur, M12x1-Connecteur mâle, 3-polaire | 2500 Hz | Laiton, revêtement sans nickel | CE, UKCA, cULus, WEEE | M12x1 | |
BES00EFBES M12ME-PSC40B-S04G-003 |
33.3 CHF | flush | Ø 12 x 45 mm | 4 mm | Connecteur, M12x1-Connecteur mâle, 4-polaire | 2500 Hz | Laiton, revêtement sans nickel | CE, UKCA, cULus, WEEE | M12x1 | |
BES00PYBES 516-325-G-E5-C-S4 |
68.5 CHF | flush | Ø 12 x 45 mm | 4 mm | Connecteur, M12x1-Connecteur mâle, 3-polaire | 2500 Hz | Laiton, revêtement sans nickel | CE, UKCA, cULus, WEEE | M12x1 | |
BES060RBES M12ZE-PSC40B-S04G |
13.8 CHF | flush | Ø 12 x 45 mm | 4 mm | Connecteur, M12x1-Connecteur mâle, 3-polaire | 350 Hz |
Zinc moulé sous pression, nickelé PC |
CE, cULus, WEEE, UKCA | M12x1 | |
BES060UBES M12ZI-PSC40B-S04G |
13.8 CHF | flush | Ø 12 x 65 mm | 4 mm | Connecteur, M12x1-Connecteur mâle, 3-polaire | 350 Hz |
Zinc moulé sous pression, nickelé PC |
CE, cULus, WEEE, UKCA | M12x1 | |
BES004NBES M12MG-PSC80F-S04G |
30.7 CHF | non noyé | Ø 12 x 60 mm | 8 mm | Connecteur, M12x1-Connecteur mâle, 4-polaire | 1000 Hz | Laiton, revêtement sans nickel | CE, UKCA, cULus, WEEE | M12x1 | |
BES00PKBES 516-325-E5-C-S4 |
64.7 CHF | flush | Ø 12 x 45 mm | 2 mm | Connecteur, M12x1-Connecteur mâle, 4-polaire | 3500 Hz | Laiton, revêtement sans nickel | CE, UKCA, cULus, WEEE | M12x1 | |
BES01PYBES M12MD-PSC80F-S04G |
30.7 CHF | non noyé | Ø 12 x 45 mm | 8 mm | Connecteur, M12x1-Connecteur mâle, 4-polaire | 1000 Hz | Laiton, revêtement sans nickel | CE, UKCA, cULus, WEEE | M12x1 | |
BES0060BES M12MI-PSC20B-S04G |
26.9 CHF | flush | Ø 12 x 65 mm | 2 mm | Connecteur, M12x1-Connecteur mâle, 4-polaire | 3500 Hz | Laiton, revêtement sans nickel | CE, UKCA, cULus, WEEE | M12x1 | |
BES00EEBES M12ME-PSC20B-S04G-003 |
29.5 CHF | flush | Ø 12 x 45 mm | 2 mm | Connecteur, M12x1-Connecteur mâle, 4-polaire | 3500 Hz | Laiton, revêtement sans nickel | CE, UKCA, cULus, WEEE | M12x1 |
Modifier les colonnes
Veuillez sélectionner les colonnes qui doivent être affichées.