Lecteurs de code portables

Optical Identification

Disponible en:

0 Versions

Les lecteurs de codes portables Balluff lisent rapidement et de manière fiable tous les codes à barres 1D, 2D et empilés courants des documents et des étiquettes marquées directement. Les lecteurs de codes portables sont utilisés dans de nombreuses applications : entre autres pour le contrôle des processus de réapprovisionnement (systèmes Kanban), le contrôle de la production, l'identification optique des outils, le suivi des composants, le contrôle qualité et l'inventaire (contrôle des systèmes Kanban).

Travailler de manière mobile

Les variantes sans fil avec Bluetooth ouvrent aux utilisateurs une liberté de mouvement maximale. En effet, la transmission sécurisée des données est possible dans un périmètre allant jusqu'à 100 m autour de la station de base.

Les particularités

  • confirmation de lecture fiable par signal acoustique ainsi que par deux LED vertes et projection d'un spot LED vert sur le code lu
  • système de visée intuitif grâce à un cadre de marquage laser bien visible
  • travail sans fatigue grâce au faible poids et à la forme ergonomique

0 Versions

Code de commande Prix Symbolisation commerciale Matériau du boîtier
Actions

Vous avez des questions ou des suggestions ? Nous restons à votre entière disposition.

Il y a plusieurs façons de nous contacter. Nous nous réjouissons de pouvoir vous aider.


Balluff AG

Zürichstrasse 23c
2504 Biel

Ligne téléphonique:
+41 32 366 66 77