Exemples d'applications et solutions

Une solution adaptée à chaque cas d'application

Balluff vous propose des solutions parfaitement adaptées à votre secteur, à vos conditions d'application et à vos exigences. Notre base de données d'applications vous permet de trouver rapidement et facilement le cas d'application qui vous convient. Utilisez pour cela simplement la fonction de filtrage étendue.

PlasticsIndustry X Supprimer tous les filtres X
Capteurs résistant aux hautes températures pour le séchage image

Capteurs résistant aux hautes températures pour le séchage

Industrie du plastique

Systèmes de mesure de déplacement de haute précision pour une fermeture en douceur des formes image

Systèmes de mesure de déplacement de haute précision pour une fermeture en douceur des formes

Industrie du plastique

Détection du mouvement d'injection image

Détection du mouvement d'injection

Industrie du plastique

Surveillance continue avec des capteurs inductifs image

Surveillance continue avec des capteurs inductifs

Industrie du plastique

Garder un contrôle permanent sur le niveau de remplissage image

Garder un contrôle permanent sur le niveau de remplissage

Industrie du plastique

Détection sans usure de la position des tractions du cœur image

Détection sans usure de la position des tractions du cœur

Industrie du plastique

Indicateur de niveau pour un approvisionnement continu en matériaux image

Indicateur de niveau pour un approvisionnement continu en matériaux

Industrie du plastique

Surveillance continue de la pression avec IO-Link image

Surveillance continue de la pression avec IO-Link

Industrie du plastique

Contrôle rapide et fiable dans le parc à tubes image

Contrôle rapide et fiable dans le parc à tubes

Industrie du plastique

Mesure du remplissage du moule pendant le RTM (Resin Transfer Molding) image

Mesure du remplissage du moule pendant le RTM (Resin Transfer Molding)

Industrie du plastique

Un module pour plus de transparence image

Un module pour plus de transparence

Industrie du plastique

Tous les mouvements sont bien maîtrisés image

Tous les mouvements sont bien maîtrisés

Industrie du plastique
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
+41 32 366 66 77