- Automatisierung in der Halbleiterindustrie
- Stahl- und Hüttenindustrie
- Mobile Arbeitsmaschinen
- Intralogistik-Automatisierung: Effizienz und Durchsatz verbessern
- Energiegewinnung
- Kunststoffindustrie
- Fluidtechnik
- Revolution in der Automatisierung der Batterieproduktion: Maximale Effizienz und Qualität sichern
- Reifenindustrie
- Automobilindustrie und -zulieferer
- Herausragende Sensoren und Netzwerktechnik für die Verpackungs-, Lebensmittel-, Getränke-, Pharma- und Kosmetikindustrie
- Verkehrstechnik
- Metallbearbeitung
- Antriebstechnik
- Life Science
- Weiße Ware
- Elektronikindustrie
Mobile Arbeitsmaschinen
Technologische Vielfalt für ein breites Einsatzspektrum
So unterschiedlich das Einsatzspektrum mobiler Arbeitsmaschinen, so verschieden die Anforderungen. Um Ihre speziellen Anforderungen zu erfüllen, verfügen Sie bei Balluff über ein breites Lösungsspektrum, das auf großer technologischer Vielfalt und langjährigem Automatisierungs-Know-how basiert.
Daher können Sie bei Balluff Ihre Sensorik genau auf den Einsatz abgestimmt auswählen, ob es darum geht, ein paralleles Mähwerk sicherzustellen, die richtigen Baggerwerkzeuge zu verwenden, Mobilkräne genau zu positionieren, Motorraumklappen zu überwachen oder das richtige Anbaugerät der Maschine zu erkennen. Darüber hinaus ermöglichen wir die Funktion vieler weiterer Anwendungen. Sprechen Sie uns an.
Land- und Forstwirtschaft: Lösungen für den effizienten Betrieb
Das globale Bevölkerungswachstum stellt die Land- und Forstwirtschaft vor neue Herausforderungen. Der erhöhte Bedarf an Nahrung und Rohstoffen steigert die Anforderungen an Ernteerträge und die Effizienz von Maschinen. Die Schlagworte für neue Maschinenkonzepte sind Precision Farming, autonom fahrende Fahrzeuge und smarte Lösungen auf Basis vorhandener Automatisierungstechnologien.
Neben attraktiven Basiskomponenten liefern wir Ihnen Automatisierungslösungen für einen effizienteren Betrieb Ihrer Maschinen.
Baumaschinen und Miningfahrzeuge: Maximale Unterstützung für den Bediener
Der globale Megatrend der Urbanisierung sorgt für eine boomende Bauwirtschaft. Es wird investiert in Hoch- und Tiefbau und die Produktion von Baumaschinen steigt kontinuierlich. Durch den hohen Druck, dass der Bau immer schneller und effizienter ablaufen muss, gewinnen Themen wie die Digitalisierung der Maschine und die Teilautonomisierung zur Unterstützung des Bedieners immer mehr an Bedeutung. Das erzeugt einen großen Bedarf an innovativen Automatisierungskonzepten, für die wir bei Balluff die richtigen Lösungen anbieten.
Logistik- und Material-Handling-Fahrzeuge: Sensorik für die intelligente Automation
Die Logistikindustrie befindet sich seit Jahren im stetigen Aufwärtstrend. Auf der einen Seite führt der wachsende Onlinehandel dazu, dass Prozesse im Lager automatisiert werden müssen, da die manuelle Arbeit zu fehleranfällig ist. Außerdem können autonome Logistikfahrzeuge 24 Stunden an sieben Tagen in der Woche ihre Arbeit verrichten.
Auf der anderen Seite entwickelt die Industrie neue Montagekonzepte, die vermehrt darauf aufbauen, dass einzelne Prozessschritte über automatisierte Handlingsysteme miteinander verkettet werden. Auch der automatische Transport der benötigten Artikel zum Montageort kann mit intelligenter Automatisierung, gesteuert und überwacht durch Sensorik, effizienter erfolgen.
Kommunal- und Sonderfahrzeuge: Den reibungslosen Betrieb gewährleisten
Beim Betrieb von kommunalen Fahrzeugen ist es besonders wichtig, dass der Fahrer durch umfangreiche Sicherheitsausstattungen einen reibungslosen Betrieb gewährleisten kann. In vielen Fällen können Sensoren wie ein Auge, Ohr oder unser Tastsinn eingesetzt werden und sind damit wichtige Hilfsmittel, um Gefahren frühzeitig zu erkennen. So kann vermieden werden, dass Menschen zu Schaden kommen oder Gegenstände beschädigt werden.