Karriere
Unternehmen

Ultraschallsensoren für Kurzhub-Hydraulikzylinder

Ultraschall-Sensoren

Verfügbar in:

1 Baureihe

Mit dem medienberührenden Ultraschall-Positionssensor für hydraulische Kurzhubzylinder überwachen Sie Spannvorgänge eines Werkstücks direkt, kontinuierlich und schnell.

Durch die Abgabe von Ultraschall in die Hydraulikflüssigkeit generiert der Sensor verlässliche Informationen über den Spannstatus und lässt Sie zum Beispiel Abweichungen früh erkennen. Durch die Überwachung des gesamten Spannvorgangs können Sie außerdem Druckschwankungen der Hydraulikeinheit, Defekte im Schwenkmechanismus und defekte Dichtungen rechtzeitig ausmachen und eingreifen.

Dank kleinem Formfaktor, standardisierten, beliebig konfigurierbaren Schnittstellen und kontinuierlicher automatisierter Kompensation ist der Sensor einfach und flexibel integrierbar.

Im IO-Link-Betrieb werden außerdem relevante Zusatzinformationen bereitgestellt.

Die Besonderheiten

  • Direkte Überwachung und kontinuierliche Positionsmessung von hydraulischen Kurzhubzylindern
  • Platzsparende Integration durch geringe Baugröße
  • Condition Monitoring dank IO-Link: verlässliche Informationen über Spannstatus, Druckschwankungen, Signalqualität, Gerätetemperatur
  • Plug & Play: volle Flexibilität und universelle Anbindung durch die multifunktionale Schnittstelle

1 Baureihe

Baureihe Messbereich Schnittstelle Anschlussart Druckfestigkeit max.
Aktionen

BFD

Für Kurzhub-Hydraulikzylinder
0...80 mm Analog, Spannung/Analog, Strom umschaltbar, IO-Link, Pin 2: PNP/NPN/Gegentakt, Pin 4: Gegentakt Kabel, Kabel mit Steckverbinder 350 bar

Haben Sie Fragen oder Anregungen? Wir sind für Sie da.

Sie haben mehrere Möglichkeiten mit uns in Kontakt zu treten. Wir freuen uns, Ihnen weiterhelfen zu können.


Balluff GmbH

Schurwaldstraße 9
73765 Neuhausen a.d.F.