Nachschaltverstärker für kapazitive Sensorköpfe
Kapazitive Sensoren

Verfügbar in:
6 Ausführungen
Balluff Nachschaltverstärker ermöglichen eine einfache Einstellung und Auswertung unserer kapazitiven Sensorköpfe. Hierfür stehen Ihnen sowohl kompakte Auswertegeräte mit Schaltsignalen, Analogwerten oder IO-Link-Funktionalität für die Hutschienenmontage zur Verfügung.
Außerhalb kritischer und beengter Umgebungen justierbar, bieten verschiedene Einstelloptionen einen erweiterten Funktionsumfang für nahezu alle kapazitiven Sensorköpfe von Balluff.
Die Besonderheiten
- zur einfachen Einstellung und Auswertung nahezu aller kapazitiven Sensorköpfe von Balluff
- mit Komfort- oder IO-Link-Auswertegerät zur Hutschienenmontage
- Justierung außerhalb kritischer und beengter Umgebungsbedingungen möglich
- kompakte Bauformen und verschiedenste Funktionsmodi
Verfügbarkeit
6 Ausführungen
Bestellcode
|
Preis | Abmessung | Anschluss | Schnittstelle | Zeitfunktion | Schutzart | Aktionen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
87.78 EUR
Für individuelle Preise melden Sie sich bitte an.
|
10.5 x 45 x 75.5 mm | Kabel, 2.00 m, PUR | PNP/NPN Schließer/Öffner (NO/NC) | IP40 |
|
||
95.34 EUR
Für individuelle Preise melden Sie sich bitte an.
|
10.5 x 45 x 75.5 mm | Kabel mit Steckverbinder, M12x1, 0.30 m, PUR | PNP/NPN Schließer/Öffner (NO/NC) | IP40 |
|
||
114.56 EUR
Für individuelle Preise melden Sie sich bitte an.
|
10.5 x 45 x 75.5 mm | Kabel, 2.00 m, PUR |
Analog, Spannung/Analog, Strom 0…10 V/4…20 mA PNP/NPN Schließer/Öffner (NO/NC) |
Ein- und Ausschaltverzögerung programmierbar | IP40 |
|
|
120.96 EUR
Für individuelle Preise melden Sie sich bitte an.
|
10.5 x 45 x 75.5 mm | Kabel mit Steckverbinder, M12x1, 0.30 m, PUR |
Analog, Spannung/Analog, Strom 0…10 V/4…20 mA PNP/NPN Schließer/Öffner (NO/NC) |
Ein- und Ausschaltverzögerung programmierbar | IP40 |
|
|
120.96 EUR
Für individuelle Preise melden Sie sich bitte an.
|
10.5 x 45 x 75.5 mm | Kabel mit Steckverbinder, M12x1-Stecker, 4-polig, 0.30 m, PUR |
IO-Link 1.1 PNP/NPN Schließer/Öffner (NO/NC) |
Ein- und Ausschaltverzögerung programmierbar | IP40 |
|
|
105.32 EUR
Für individuelle Preise melden Sie sich bitte an.
|
10.5 x 45 x 75.5 mm | Kabel mit Steckverbinder, M8x1, 0.1 m, PUR | PNP Schließer (NO) | IP40 |
|