Kapazitive Füllstandssensoren
Kapazitive Sensoren
Verfügbar in:
11 Baureihen
Sie möchten Füllstände in Behältern, Rohren oder Tanks berührungslos (durch nichtmetallische Behälterwandungen hindurch) oder medienberührend erfassen und überwachen? Für unsere kapazitiven Füllstandssensoren kein Problem. Diese erfassen den Füllstand von Granulaten, pulverförmigen, viskosen oder flüssigen Medien sowie Schüttgütern und liefern zuverlässige Ergebnisse.
Dabei eignen sie sich für unterschiedlichste Applikationen, da sie Ihnen in einer großen Variantenvielfalt zur Verfügung stehen. In zylindrischen Bauformen und als Tauchsonden, zur Loch- oder Flanschmontage und in druckfesten Ausführungen ebenso wie mit unterschiedlichsten Stecker- und Kabelvarianten. Zusätzlich gewährleisten ihre vielfältigen Gehäusematerialen wie z. B. Edelstahl, PTFE und PEEK bestmögliche chemische Resistenz.
Besonders interessant für Sie als Anwender: Mit unserer patentierten Smart Level Technologie ausgestattet, kompensieren die kapazitiven Sensoren von Balluff Feuchtigkeit, Schaum und Anhaftung jeglicher Art – sogar durch bis zu 10 mm dicke Glas- und Kunststoffwandungen. Das macht die Sensoren ideal als Füllstandssensoren für leitfähige Medien. Und garantiert Ihnen hohe Applikationssicherheit.
Die Besonderheiten
- zur Füllstandsmessung von Kunststoffgranulat, Getreide, Futter- und Holzpellets, Ölen, wässrigen Flüssigkeiten, Säuren, Laugen, leitfähigem Pulver, Schüttgütern etc.
- große Auswahl an Bauformen und Gehäusematerialien sowie preiswerten Ausführungen
- einfache Anpassung und Einstellung, auch via IO-Link
- patentierte Smart Level Technologie zur Kompensation von Anhaftung, Schaum und Feuchtigkeit
11 Baureihen
Baureihe | Anschlussart | Gehäusematerial primär | Reichweite max. | Kabellänge L | Aktionen |
---|---|---|---|---|---|
BCS A HKlebesensor für externe Signalverstärker |
Kabel mit Steckverbinder | PET | 0.3 m | ||
BCS DEinfach montierbare Scheibenausführung mit und ohne Gewindebohrung |
Kabel, Kabel mit Steckverbinder, Steckverbinder | Edelstahl (1.4301), POM | 25 mm | 2 m, 3 m | |
BCS M12 LZylindrische Ausführung mit M12-Gewinde |
Kabel, Kabel mit Steckverbinder, Steckverbinder | Edelstahl (1.4404), Edelstahl (1.4301), PTFE, PBT, Edelstahl (1.4305) | 8 mm | 0.5 m, 2 m | |
BCS M18 LZylindrische Ausführung mit M18-Gewinde |
Kabel, Kabel mit Steckverbinder, Steckverbinder | PVC, Edelstahl (1.4301), PTFE, PBT, Edelstahl (1.4305) | 15 mm | 1.5 m, 2 m | |
BCS M30 LZylindrische Ausführung mit M30-Gewinde |
Kabel, Steckverbinder | Edelstahl (1.4301), PTFE, PBT, Edelstahl (1.4305) | 30 mm | 2 m, 5 m | |
BCS M HMetrische Kompaktausführung für externe Signalverstärker |
Kabel, Kabel mit Steckverbinder, Steckverbinder | Edelstahl (1.4301), PTFE, PBT | 16.2 mm | 2 m, 3 m | |
BCS MZylinderische Kompaktausführung mit M5- oder M8-Gewinde |
Kabel, Kabel mit Steckverbinder, Steckverbinder | Edelstahl (1.4301) | 3 mm | 2 m | |
BCS QQuadratische Ausführung aus Kunststoff |
Kabel, Kabel mit Steckverbinder | PBT | 20 mm | 0.3 m, 2 m, 3 m | |
BCS RKubische Ausführung mit einlernbarem Schaltabstand |
Kabel, Kabel mit Steckverbinder | PP | 8 mm | 0.3 m, 2 m, 5 m | |
BCS SZur Erfassung von Füllständen elektrisch leitfähiger Medien (smart level Technologie) |
Kabel, Kabel mit Steckverbinder, Klemmanschluss, Steckverbinder | Edelstahl (1.4404), Edelstahl (1.4301), Edelstahl (1.4305), PEEK | 0.05 m, 0.3 m, 2 m | ||
BCS ZZylindrische Ausführung aus Kunststoff mit M18-Gewinde |
Steckverbinder | POM | 15 mm |
Spalten bearbeiten
Bitte wählen Sie, welche Spalten angezeigt werden sollen.