- Induktive Einzelpositionsschalter
- Induktive Reihenpositionsschalter
- Mechanische Einzelpositionsschalter
- Mechanische Einzelpositionsschalter für erhöhten Temperaturbereich
- Mechanische Einzelpositionsschalter mit Sicherheitsschaltstellen
- Mechanische Einzelpositionsschalter mit Zwangstrennung
- Mechanische Reihenpositionsschalter
- Mechanische Reihenpositionsschalter für erhöhten Temperaturbereich
- Mechanische Reihenpositionsschalter mit Sicherheitsschaltstellen
- Mechanische Reihenpositionsschalter mit Wechselleiste
Mechanische Reihenpositionsschalter mit Zwangstrennung
Nockenschalter
Verfügbar in:
38 Ausführungen
Vor allem bei mechanischen Reihenpositionsschaltern in kleineren Bauformen sind Sicherheitsschaltelemente bauartbedingt nicht realisierbar. Lösungen mit Zwangstrennung hingegen schon. Bei ihnen wird der Schaltvorgang von einem starren Stößel ausgelöst, der ein mechanisches Schaltelement mit Zwangsöffnung betätigt. Sollte sich dieser Stößel jedoch bewegen, unterbricht er den Kontakt. Damit haben Sie Schaltvorgänge auch bei verschweißten Kontakten sicher im Griff.
Die Besonderheiten
- auch für verschweißte Kontakte geeignet
- zwei Baureihen
- je nach Baureihe bis zu zwölf Schaltstellen
- frei wählbare Anzahl an Schaltstellen mit Zwangstrennung
- Zweikammersystem in Schutzart IP67: verschleißfreie Membran mit hermetischer Trennung von Stößelmechanismus und Schalterinnenraum
- wartungsfreie, selbstschmierende Stößelführung mit Gleitlagerbuchse
- starre Stößel
Verfügbarkeit
38 Ausführungen
Bestellcode | Preis | Schaltstellen, Anzahl | Stößelform | Ausführung | Anschlussart | Schaltstellenabstand | Aktionen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BNS055NBNS 813-B08-D08-46-69-08 |
647.75 EUR | 8 | 1-8. Schaltstelle: Dach | mit Zwangstrennung | Lötanschluss | ||
BNS0581BNS 813-B04-D10-46-69-04 |
370.44 EUR | 4 | 1-4. Schaltstelle: Dach | mit Zwangstrennung | Lötanschluss | ||
BNS055YBNS 813-B02-R08-40-60-01 |
183.75 EUR | 2 | 1-2. Schaltstelle: Rolle | mit Zwangstrennung | Lötanschluss | ||
BNS055MBNS 813-B02-D08-40-69-02 |
190.79 EUR | 2 | 1-2. Schaltstelle: Dach | mit Zwangstrennung | Lötanschluss | ||
BNS055PBNS 813-B02-R08-40-69-02 |
196.56 EUR | 2 | 1-2. Schaltstelle: Rolle | mit Zwangstrennung | Lötanschluss | ||
BNS055RBNS 813-B03-K08-40-69-03 |
266.39 EUR | 3 | 1-3. Schaltstelle: Kugel | mit Zwangstrennung | Lötanschluss | ||
BNS055TBNS 813-B03-D08-40-60-02 |
254.63 EUR | 3 | 1-3. Schaltstelle: Dach | mit Zwangstrennung | Lötanschluss | ||
BNS055UBNS 813-B02-D08-40-69-02-FC |
315.11 EUR | 2 | 1-2. Schaltstelle: Dach | mit Zwangstrennung | Lötanschluss | ||
BNS055WBNS 813-B02-D08-40-60-01 |
177.98 EUR | 2 | 1-2. Schaltstelle: Dach | mit Zwangstrennung | Lötanschluss | ||
BNS055ZBNS 813-B02-K08-40-69-02 |
190.79 EUR | 2 | 1-2. Schaltstelle: Kugel | mit Zwangstrennung | Lötanschluss |
Spalten bearbeiten
Bitte wählen Sie, welche Spalten angezeigt werden sollen.