Adapter
Problemlöser in der Installationstechnik

Verfügbar in:
7 Ausführungen
Das umfassende Adapter-Programm von Balluff hilft Ihnen dabei, unterschiedliche Steckerbauformen schnell und zuverlässig zu verbinden.
Sie verfügen über verschiedene Baureihen, die alle äußerst robust und damit industriegerecht sind, und gewinnen so ein Höchstmaß an Flexibilität.
Die Besonderheiten
- robust, industriegerecht
- für zuverlässiges und schnelles Verbinden
- zusätzliche Flexibilität
M8-, M12- und Ventilsteckadapter
Unsere M8- und M12-Adapter sowie unsere Ventilsteckadapter sind ebenso schock- wie vibrationsfest und erfüllen die Schutzart IP67.
schock- und vibrationsfest
hochwertige Materialien
IP67
Profibus-Adapter
Für den einfachen und sicheren Profibus-Anschluss stehen Ihnen unsere Profibus-Adapter zur Verfügung.
komplett geschirmtes Zinkdruckguss-Gehäuse
Schalterhebel zur Aktivierung der Bus-Terminierung extern bedienbar
Programmier-/Diagnoseoption mit zweitem D-Sub
verschiedene Gehäuseformen
Ausführungen mit Plug-and-Play sowie selbstkonfektionierbare Varianten
Verfügbarkeit
7 Ausführungen
Bestellcode
|
Preis | Anschluss 1 | Anschluss 2 | Stecker-Konfiguration | Aktionen |
---|---|---|---|---|---|
12.8 EUR
Für individuelle Preise melden Sie sich bitte an.
|
M8x1-Buchse, gerade, 4-polig, A-codiert | M12x1-Stecker, gerade, 4-polig, A-codiert | gerade (2x) |
|
|
36.63 EUR
Für individuelle Preise melden Sie sich bitte an.
|
M12x1-Stecker, gerade, 4-polig, A-codiert | M12x1-Stecker, gerade, 4-polig, A-codiert | gerade (2x) |
|
|
11.51 EUR
Für individuelle Preise melden Sie sich bitte an.
|
M12x1-Buchse, gerade, 4-polig, A-codiert | M8x1-Stecker, gerade, 4-polig, A-codiert | gerade (2x) |
|
|
12.45 EUR
Für individuelle Preise melden Sie sich bitte an.
|
M8x1-Buchse, gerade, 3-polig, A-codiert | M12x1-Stecker, gerade, 3-polig, A-codiert | gerade (2x) |
|
|
19.6 EUR
Für individuelle Preise melden Sie sich bitte an.
|
D-Sub-Buchse, gerade, 9-polig | FH34SRJ-12S-0,5SH-Stecker, gerade, 12-polig | gerade (2x) |
|
|
13.95 EUR
Für individuelle Preise melden Sie sich bitte an.
|
A, DIN-0°/180°-Ventilstecker, gewinkelt, 4-polig | M12x1-Stecker, gerade, 3-polig, A-codiert | gerade, gewinkelt |
|
|
11.16 EUR
Für individuelle Preise melden Sie sich bitte an.
|
M12x1-Buchse, gerade, 3-polig, A-codiert | M8x1-Stecker, gerade, 3-polig, A-codiert | gerade (2x) |
|