Hintergrund-Beleuchtungen
Beleuchtungen für Vision-Systeme und Maschinen
Verfügbar in:
12 Ausführungen
Mit unseren Hintergrund-Beleuchtungen kontrollieren Sie Abmessungen und Formen einfach sowie unabhängig von Material und Oberfläche. Sie können zwischen unterschiedlichen Baugrößen mit diversen Lichtfelddurchmessern (25 × 25 mm bis 300 × 200 mm) und Varianten mit Rotlicht und Infrarot wählen. Gut zu wissen: Balluff Hintergrund-Beleuchtungen sind auch als diffuse Auflicht-Beleuchtungen einsetzbar.
Die Besonderheiten
- extrem flache Bauweise
- einfache und schnelle Installation
- vielseitig und lichtstark
- hochwertiges Gehäuse, IP54 oder IP69K
- erstklassige Werkstoffe
- auch als Edelstahl-Variante verfügbar
Verfügbarkeit
12 Ausführungen
Bestellcode | Preis | Anschluss | Material | Leuchtfläche | LED-Gruppe nach IEC 62471 | Lichtart | Aktionen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BAE000HBAE LX-VS-HR100 |
497.7 EUR | Kabel mit Steckverbinder, M12x1-Stecker, 4-polig, 0.3 m |
Aluminium eloxiert, schwarz Glas PMMA |
100 x 100 mm | Freie Gruppe | LED Rotlicht | |
BAE000FBAE LX-VS-HR050 |
358.16 EUR | Kabel mit Steckverbinder, M12x1-Stecker, 4-polig, 0.3 m |
Aluminium eloxiert, schwarz Glas PMMA |
50 x 50 mm | Freie Gruppe | LED Rotlicht | |
BAE00KRBAE LX-VS-HI050 |
425.67 EUR | Kabel mit Steckverbinder, M12x1-Stecker, 4-polig, 0.3 m |
Aluminium eloxiert, schwarz Glas PMMA |
50 x 50 mm | Risikogruppe 1 | LED Infrarot | |
BAE000EBAE LX-VS-HR025 |
301.14 EUR | Kabel mit Steckverbinder, M12x1-Stecker, 4-polig, 0.3 m |
Aluminium eloxiert, schwarz Glas PMMA |
25 x 25 mm | Freie Gruppe | LED Rotlicht | |
BAE00FRBAE LX-VS-HI100 |
565.22 EUR | Kabel mit Steckverbinder, M12x1-Stecker, 4-polig, 0.3 m |
Aluminium eloxiert, schwarz Glas PMMA |
100 x 100 mm | Risikogruppe 1 | LED Infrarot | |
BAE00KPBAE LX-VS-HI150 |
719.88 EUR | Kabel mit Steckverbinder, M12x1-Stecker, 4-polig, 0.3 m |
Aluminium eloxiert, schwarz Glas PMMA |
150 x 100 mm | Risikogruppe 1 | LED Infrarot | |
BAE00MUBAE LX-VS-HR300 |
1136.21 EUR | Kabel mit Steckverbinder, M12x1-Stecker, 4-polig, 0.3 m |
Aluminium eloxiert, schwarz Glas PMMA |
300 x 200 mm | Freie Gruppe | LED Rotlicht | |
BAE00WMBAE LX-VS-HI300 |
1416.56 EUR | Kabel mit Steckverbinder, M12x1-Stecker, 4-polig, 0.30 m |
Aluminium eloxiert, schwarz Glas PMMA |
300 x 200 mm | Risikogruppe 1 | LED Infrarot | |
BAE00C5BAE LX-VS-HR150 |
652.47 EUR | Kabel mit Steckverbinder, M12x1-Stecker, 4-polig, 0.3 m |
Aluminium eloxiert, schwarz Glas PMMA |
150 x 100 mm | Freie Gruppe | LED Rotlicht | |
BAE00JCBAE LX-VS-HR200 |
836.12 EUR | Kabel mit Steckverbinder, M12x1-Stecker, 4-polig, 0.3 m |
Aluminium eloxiert, schwarz Glas PMMA |
200 x 150 mm | Freie Gruppe | LED Rotlicht |
Spalten bearbeiten
Bitte wählen Sie, welche Spalten angezeigt werden sollen.