Karriere
Unternehmen

IO-Link-Sensor-/Aktorhubs

E/A-Module

Verfügbar in:

51 Ausführungen

Unsere IO-Link-Sensor-/Aktorhubs BNI eignen sich mit ihrem robusten Gehäuse optimal für den Einsatz in rauer industrieller Umgebung. Die E/A-Module basieren auf M12- oder M8-Steckverbindern und sind leicht und kostensparend zu installieren und zu warten.

Die portspezifische Einzelkanalüberwachung erkennt Kurzschluss und Überlast sowie Kabelbruch am Port. Dieser Grad an selektiver Diagnose ist bei E/A-Modulen einzigartig.

Höchste Funktionalität bei bester Flexibilität bietet unsere verschiedensten Varianten an Sensor-/Aktorhubs BNI. Diese Produktfamilien bieten Varianten für digitale Ein-/Ausgänge und für analoge Eingangs-Signale. Wählen Sie das passende Gerät entsprechend Ihrer Ansprüche und Anforderungen. Je nach Anwendung verwalten Sie bis zu 16 digitale Ein- und Ausgänge (mit oder ohne separater Spannungsversorgung für hohe Last) oder bis zu 8 analoge Signale.

Je nach Einsatzgebiet bieten wir unterschiedliche Gehäusekonzeptionen, unter anderem Kunststoff und Metall. Sowie unterschiedliche IP-Schutzklassen.

Die Besonderheiten

  • einfache und kostensparende Installation und Wartung
  • erkennt Kurzschluss und Überlast bzw. Kabelbruch am Port
  • große Flexibilität durch unterschiedlichste Varianten

Verfügbarkeit

51 Ausführungen

Bestellcode Preis Gehäusematerial Schnittstelle Digitale Eingänge Digitale Ausgänge Analoge Eingänge Zusatzfunktion Anschluss Steckplätze
Aktionen

BNI007Z

BNI IOL-302-002-K006
150.6 EUR PA, transparent IO-Link 1.1 16x PNP, Typ3 16x PNP 8x M12x1-Buchse, 5-polig, A-codiert

BNI00CR

BNI IOL-104-S02-Z012
221.5 EUR Zink, Druckguss IO-Link 1.1 16x PNP, Typ3 8x M12x1-Buchse, 5-polig, A-codiert

BNI00AY

BNI IOL-104-002-Z046
238.2 EUR Zink, Druckguss, vernickelt IO-Link 1.1 16x PNP, Typ3 16x M8x1-Buchse, 3-polig

BNI00CN

BNI IOL-302-S02-Z012
260.3 EUR Zink, Druckguss IO-Link 1.1 16x PNP, Typ3 16x PNP 8x M12x1-Buchse, 5-polig, A-codiert

BNI000R

BNI IOL-102-000-K019
181.7 EUR PBT, GF IO-Link 1.0 8x PNP, Typ2 8x M8x1-Buchse, 3-polig

BNI0046

BNI IOL-302-S02-Z013
268 EUR Zink, Druckguss IO-Link 1.1 16x PNP, Typ3 16x PNP 8x M12x1-Buchse, 5-polig, A-codiert

BNI0021

BNI IOL-104-000-K021
227 EUR PBT, GF IO-Link 1.0 16x PNP, Typ2 8x M8x1-Buchse, 4-polig

BNI001Y

BNI IOL-102-S01-K019
193.9 EUR PBT, GF IO-Link 1.0 8x PNP, Typ2 8x M8x1-Buchse, 3-polig

BNI00AU

BNI IOL-302-002-Z046
288 EUR Zink, Druckguss, vernickelt IO-Link 1.1 16x PNP, Typ3 16x PNP 16x M8x1-Buchse, 3-polig

BNI005L

BNI IOL-302-000-K006
149.6 EUR PA, transparent IO-Link 1.1 16x PNP, Typ3 16x PNP 8x M12x1-Buchse, 5-polig, A-codiert

Haben Sie Fragen oder Anregungen? Wir sind für Sie da.

Sie haben mehrere Möglichkeiten mit uns in Kontakt zu treten. Wir freuen uns, Ihnen weiterhelfen zu können.


Balluff GmbH

Schurwaldstraße 9
73765 Neuhausen a.d.F.