Karriere
Unternehmen

Netzwerk-Module mit Multiprotokoll

Netzwerk-Module

Verfügbar in:

2 Ausführungen

Unsere Netzwerk-Module mit Multiprotokoll unterstützen die meisten etablierten industriellen Ethernet-Protokolle in einem Gerät – zum Beispiel Profinet oder EtherNet/IP. Das reduziert die Anzahl an benötigten Komponenten und damit die anfallenden Kosten erheblich. Außerdem sind Sie mit diesen Netzwerkmodulen auch für die Zukunft gerüstet, denn die Geräte unterstützen auch IoT-Schnittstellen wie beispielsweise MQTT.

Mit dem benutzerfreundlichen Web-Interface stellen Sie die Geräte komfortabel und einfach ein. Darüber hinaus werden Ihre Applikationen zuverlässig überwacht und Prozess- und Geräteinformationen von IO-Link-Devices bis in übergeordnete Systeme übermittelt.

Die Besonderheiten

  • umweltfreundlich: IP67-Kunstsoffgehäuse ohne Verguss
  • Multiprotokoll: mehrere industrielle Ethernet-Protokolle in einem Gerät
  • einfache und kostensparende Installation und Wartung durch beispielsweise optimale Diagnose
  • IIoT-fähig: Unterstützung von REST API und MQTT
  • benutzerfreundlich und sicher dank integrierter Web UI mit HTTPS-Kommunikation

Verfügbarkeit

2 Ausführungen

Bestellcode Preis Anschluss (Spannungsversorgung IN) Schnittstelle Digitale Eingänge Digitale Ausgänge Zusatzschnittstellen
Aktionen

BNI00HP

BNI XG1-505-0A5-K083
349 EUR M12x1-Stecker, 2-polig, A-codiert Profinet / EtherNet/IP 16x PNP, Typ3 8x PNP 8x IO-Link

BNI00HR

BNI XG1-505-0A5-K084
362 EUR M12x1-Stecker, 3-polig, L-codiert Profinet / EtherNet/IP 16x PNP, Typ3 8x PNP 8x IO-Link

Haben Sie Fragen oder Anregungen? Wir sind für Sie da.

Sie haben mehrere Möglichkeiten mit uns in Kontakt zu treten. Wir freuen uns, Ihnen weiterhelfen zu können.


Balluff GmbH

Schurwaldstraße 9
73765 Neuhausen a.d.F.