Karriere
Unternehmen

RFID-Handhelds LF-Zubehör

RFID-Handhelds

Verfügbar in:

1 Ausführungen

Ein Handlesegerät für LF-Anwendungen (70/455 kHz) setzt sich aus drei Bausteinen zusammen: Ein Basisgerät mit einem LF-Aufsatzmodul kombiniert mit einem RFID-Schreib-/Lesekopf.

Aufgrund des modularen Aufbaus können verschiedene Schreib-/Leseköpfe aus dem Balluff RFID-Portfolio BIS C mit dem Basisgerät kombiniert werden. Profitieren Sie von gewohnter Leseperformance wie bei stationären Anwendungen. Wählen Sie frei den passenden Schreib-/Lesekopf in gewünschter Bauform und Größe – ganz nach Ihren individuellen Anforderungen.

Die Besonderheiten

  • Wählen Sie für ein Handlesegerät für LF-Anwendungen (70/455 kHz) ein Basisgerät, das LF-Aufsatzmodul und einen BIS C Schreib-/Lesekopf
  • Treffen Sie eine passende Größenauswahl, je nach verwendetem Datenträger: M30, M18 und M12 oder Sondergrößen

Verfügbarkeit

1 Ausführungen

Bestellcode Preis Bestellcode Abmessung Unterstützte RFID Technologien Umgebungstemperatur
Aktionen

BIS01HE

BIS C-830-4-011-A
586.95 EUR BIS01HE 82 x 39 x 83 mm LF 70/455 kHz (BIS C ) -10...60 °C

Haben Sie Fragen oder Anregungen? Wir sind für Sie da.

Sie haben mehrere Möglichkeiten mit uns in Kontakt zu treten. Wir freuen uns, Ihnen weiterhelfen zu können.


Balluff GmbH

Schurwaldstraße 9
73765 Neuhausen a.d.F.