0
Entdecken Sie unsere neue und verbesserte Suchfunktion!

Entdecken Sie unsere neue Suchfunktion: schnell, präzise und mit intelligenten Filtern. Optimiert für Mobilgeräte. Finden Sie alles, was Sie brauchen, mühelos auf unserer Webseite. Probieren Sie es jetzt aus!

Sie sind sich unsicher, welche Suchbegriffe Sie nutzen können? Hier einige Beispiele für Sie:

Bestellcode

Technologie

Typenschlüssel

Allgemeine Suchbegriffe

Wildcards

Das von Ihnen gesuchte Balluff-Produkt ist derzeit leider nicht auf unserer Webseite verfügbar.

Das gewünschte Produkt ist derzeit entweder nicht für unsere Webseite freigegeben oder momentan nicht verfügbar. Für weitere Informationen und Unterstützung stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. Zögern Sie nicht, sich an uns zu wenden – wir helfen Ihnen jederzeit weiter!

Sie erreichen uns telefonisch unter +49 7158 173-555 oder per E-Mail an sales.de@balluff.de.

Weitere Features unserer Webseite

Multidownload
Laden Sie schnell und unkompliziert Ihre Produktdownloads gesammelt herunter.

Jetzt testen und Zeit sparen

Kamera-Selektor
Wir helfen Ihnen bei der Auswahl des richtigen Kamera-Modells.

Jetzt Kamera-Selektor testen

My Balluff
Lernen Sie jetzt die Vorteile unseres online Kundenportals kennen.

Jetzt Vorteile kennenlernen

Ihre Suche ergab in dieser Kategorie keine Treffer!

Es tut uns leid, aber leider konnten wir zu Ihrer aktuellen Suchanfrage keine Ergebnisse in dieser Kategorie finden. Wir empfehlen Ihnen, Ihre Suche zu überprüfen und sicherzustellen, dass Sie die richtigen Suchbegriffe verwendet haben. Achten Sie dabei auf die korrekte Schreibweise oder versuchen Sie es mit einem anderen/ähnlichen Suchbegriff.

Mögliche Suchanfragen:

  • Bestellcode (BES0068)

  • Typenschlüssel (BES M12MI-PSC40B-S04G)

  • Wildcards (BES*M12*)

  • Technologie (Optoelektronisch)

  • Allgemeine Suchbegriffe (IO-Link)

Sie haben dennoch nicht gefunden, wonach Sie suchen?

Kontaktieren Sie uns

My Balluff: Lernen Sie jetzt die Vorteile unseres online Kundenportals kennen.

Jetzt Vorteile kennenlernen

Induktive Sensoren

Wartungsfrei, robust und vielseitig: das Sensorspektrum für die Automation

Induktive Sensoren

Mit Elektrosinn im Vorteil – berührungslos erkennen, detektieren, überwachen 

Die Automation ist ohne induktive Sensoren kaum denkbar. Überall dort, wo automatisiert wird, ist die berührungslose Positionserfassung metallischer Objekte, Verschleißfreiheit und Zuverlässigkeit gefragt. Ob im Maschinenbau, der Elektronikfertigung, in der Automobil-, der Lebensmittel- oder in der Kunststoffindustrie. 

Dazu erhalten Sie bei Balluff ein vielfältiges induktives Sensorspektrum in unterschiedlichsten Bauformen für nahezu jede Anwendung: vom Standardsensor bis zum Sensor mit erhöhtem Schaltabstand, hygienegerechte, hochdruckfeste und Ex-Sensoren, Faktor 1- oder Ganzmetall-Sensoren. Diese sogar mit zusätzlicher keramischer oder PTFE-Beschichtung, sodass beispielsweise Schweißspritzer nicht anhaften können. Ebenso finden Sie Ganzmetall mit Faktor 1 in unserem Programm. 

Mit Hilfe von induktiven Sensoren von Balluff überwachen, regeln und automatisieren Sie Abläufe und Zustände. Und das in höchster Qualität – auch in extremen Umgebungen. 

Produktguide zur Objekterkennung

Sagen Sie uns welche Anforderungen Sie haben und wir sagen Ihnen welches Produkt Sie benötigen!
Zur Anwendung

Unser umfangreiches Portfolio an induktiven Sensoren 

Induktive Näherungsschalter

  • Stecker- oder Kabelanschluss
  • zylindrische und verschiedene rechteckige Bauformen
  • Varianten für DC-3/4 Draht, IO-Link und DC-, AC- und AC/DC-2-Draht
  • bündige und nichtbündige Sensoren
  • kurze und lange Bauformen
  • hochdruckfeste Sensoren bis 500 bar
  • Hochtemperatursensoren bis 230 °C
  • Sensoren mit hoher Chemikalienbeständigkeit und hoher Schutzart bis IP69K
  • magnetfeldfeste Sensoren
  • schweißfeste Sensoren
  • Faktor 1 Sensoren
  • NAMUR Sensoren
  • Sensoren für den explosionsgeschützten Bereich

Induktive Ringsensoren und Schlauchsensoren

  • zuverlässiges Sensorprinzip für hohe Objektgeschwindigkeiten
  • induktive Ringsensoren durch verschiedene Größen universell montierbar
  • induktive Schlauchsensoren einfach am Zuführschlauch installierbar
  • stapelfähig im Abstand > 20 mm

Induktive Abstandssensoren

  • kompakt, robust und zuverlässig
  • verschleißfrei, da berührungslos
  • absolutes Messprinzip
  • Messbereiche von 0,2 bis 50 mm, auch teachbar
  • kurze Ansprechzeit, hohe Wiederholgenauigkeit und Linearität
  • großer Temperaturbereich, geringe Temperaturdrift
  • einfache Anwendung durch analoge Schnittstellen und IO-Link

Induktive Positionssensoren

  • Messbereiche von 0…133 mm einstellbar
  • keine mechanische Justage notwendig
  • verschleißfrei, da berührungslos
  • hohe Wiederholgenauigkeit und präzise Positionierung
  • analoge und digitale Schnittstellen

Schnelle induktive Positionsmesssysteme

  • einfach integrierbar dank kompakter Bauform durch kleine Blindzonen
  • ausgezeichnetes Preis-Leistungsverhältnis
  • hohe Messfrequenz > 10 kHz
  • hohe Präzision bei Auflösung, Wiederholgenauigkeit und Linearität
  • flexible Schnittstellen (analog, IO-Link, SSI)
  • kontinuierliche Überwachung (Condition Monitoring) von Zuständen
You are on the website for Germany, although you are from United States.
Would you like to switch to the website for United States?