Karriere
Unternehmen

Induktive Koppler zur IO-Link-Signalübertragung

Induktive Koppler

Verfügbar in:

11 Ausführungen

Induktive Koppler zur IO-Link-Signalübertragung dienen der berührungslosen Übertragung von Energie und Daten über einen Luftspalt. Das macht mechanische Steckkontakte überflüssig. Und bei Einsatz unseres bidirektionalen Koppelsystems mit IO-Link funktioniert der Datenaustausch sogar in beide Richtungen.

Die berührungslose Signalübertragung auf IO-Link-Standard ist transparent aufgebaut: Das System verhält sich „unsichtbar“ und muss nicht parametriert werden. Sie können es ganz einfach zwischen IO-Link-Master und IO-Link-Device einbinden und sofort kommunizieren.

Das System verfügt über eine vollwertige IO-Link-Schnittstelle, unabhängig vom IO-Link-Revisionsstand. Events, Parameter- und Prozessdaten lassen sich damit direkt zwischen Master und Device austauschen.

Die Besonderheiten

  • gleichzeitiges Ansteuern von Aktuatorik und Einsammeln von Sensorsignalen
  • AUX-Power für Aktorik an- und abschaltbar
  • keine Parametrierung nötig – einfache Installation über Plug-and-Work
  • IO-Link-Funktionalität bis zum Device
  • flexible Prozessdatenlänge

Verfügbarkeit

11 Ausführungen

Bestellcode Preis Komponente Bauform Anschluss Signalform Funktion
Aktionen

BIC007E

BIC 2B0-ITA50-M30MF1-SM4A5A
435 EUR Remote M30x1.5 Steckverbinder, M12x1-Buchse, 5-polig bidirektional IO-Link Signalübertragung

BIC0071

BIC 2B0-ITA50-Q40KFU-SM4A5A
530 EUR Remote quaderförmig Steckverbinder, M12x1-Buchse, 5-polig bidirektional IO-Link Signalübertragung

BIC0070

BIC 1B0-ITA50-Q40KFU-SM4A4A
540 EUR Base quaderförmig Steckverbinder, M12x1-Stecker, 4-polig bidirektional IO-Link Signalübertragung

BIC007L

BIC 1B0-ITA50-M30MF1-SM4A5A
420 EUR Base M30x1.5 Steckverbinder, M12x1-Stecker, 5-polig bidirektional IO-Link Signalübertragung

BIC007F

BIC 1B0-IT1A7-Q40KFU-SM4A4A
550 EUR Base quaderförmig Steckverbinder, M12x1-Stecker, 4-polig bidirektional IO-Link Signalübertragung

BIC007H

BIC 2B0-IT1A7-Q40KFU-SM4A5A
540 EUR Remote quaderförmig Steckverbinder, M12x1-Buchse, 5-polig bidirektional IO-Link Signalübertragung

BIC0072

BIC 1B0-IT005-Q40KFU-SM4A4A
560 EUR Base quaderförmig Steckverbinder, M12x1-Stecker, 4-polig bidirektional IO-Link

BIC0087

BIC 2B1-IT1A0-M30EI21-SM4A5A
400 EUR Remote M30x1.5 Steckverbinder, M12x1-Buchse, 5-polig bidirektional IO-Link

BIC0084

BIC 1B1-IT1A0-G30EI22-SM4A5A
445 EUR Base D30.0 Steckverbinder, M12x1-Stecker, 4-polig bidirektional IO-Link

BIC0086

BIC 1B1-IT1A0-M30EI21-SM4A5A
415 EUR Base M30x1.5 Steckverbinder, M12x1-Stecker, 4-polig bidirektional IO-Link

Haben Sie Fragen oder Anregungen? Wir sind für Sie da.

Sie haben mehrere Möglichkeiten mit uns in Kontakt zu treten. Wir freuen uns, Ihnen weiterhelfen zu können.


Balluff GmbH

Schurwaldstraße 9
73765 Neuhausen a.d.F.