Karriere
Unternehmen

Unmanaged Switche

Switche

Verfügbar in:

4 Ausführungen

Mit unseren unmanaged Switchen lassen sich 5-Port- und 8-Port-Ethernet-Devices auf einer Komponente sternförmig verbinden. Die unmanaged Switche erfüllen sowohl Schutzklasse IP67 als auch IP20 und unterstützen die Transferraten 10 und 100 Mbit/s. Die Übertragungsgeschwindigkeit wird über die Auto-Negotiation-Funktion automatisch eingestellt.

Durch ihre Autocrossing-Funktion erkennen die Module selbstständig den verwendeten Kabeltyp. Verdrahtungsfehler sind damit ausgeschlossen.

Die Besonderheiten

  • IP67 und IP20
  • Transferraten 10 und 100 Mbit/s
  • Übertragungsgeschwindigkeit über Auto-Negotiation-Funktion automatisch einstellbar
  • Verdrahtungsfehler durch Autocrossing-Funktion ausgeschlossen

Verfügbarkeit

4 Ausführungen

Bestellcode Preis Schnittstelle Zusatzschnittstellen Anschluss Steckplätze Befestigung Schutzart
Aktionen

BNI005E

BNI TCP-951-000-E028
129.6 EUR Ethernet TCP/IP
10Base-T/100Base-TX
4x Ethernet TCP 10Base-T/100Base-TX 5x RJ45-Buchse, 8-polig Hutschienenmontage IP30

BNI000F

BNI EIP-950-000-Z009
389.9 EUR Ethernet TCP/IP
10Base-T/100Base-TX
8x EtherNet/IP 10Base-T/100Base-TX 8x M12x1-Buchse, 4-polig, D-codiert 2-Loch Schraubenbefestigung IP67, verschraubter Zustand

BNI0089

BNI EIP-950-000-Z009-C07
389.9 EUR Ethernet TCP/IP
10Base-T/100Base-TX
8x EtherNet/IP 10Base-T/100Base-TX 8x M12x1-Buchse, 4-polig, D-codiert 2-Loch Schraubenbefestigung IP67, verschraubter Zustand

BNI0067

BNI TCP-952-000-E029
175 EUR Ethernet TCP/IP
10Base-T/100Base-TX
8x Ethernet TCP 10Base-T/100Base-TX 8x RJ45-Buchse, 8-polig Hutschienenmontage IP30

Haben Sie Fragen oder Anregungen? Wir sind für Sie da.

Sie haben mehrere Möglichkeiten mit uns in Kontakt zu treten. Wir freuen uns, Ihnen weiterhelfen zu können.


Balluff GmbH

Schurwaldstraße 9
73765 Neuhausen a.d.F.