0
Entdecken Sie unsere neue und verbesserte Suchfunktion!

Entdecken Sie unsere neue Suchfunktion: schnell, präzise und mit intelligenten Filtern. Optimiert für Mobilgeräte. Finden Sie alles, was Sie brauchen, mühelos auf unserer Webseite. Probieren Sie es jetzt aus!

Sie sind sich unsicher, welche Suchbegriffe Sie nutzen können? Hier einige Beispiele für Sie:

Bestellcode

Technologie

Typenschlüssel

Allgemeine Suchbegriffe

Wildcards

Das von Ihnen gesuchte Balluff-Produkt ist derzeit leider nicht auf unserer Webseite verfügbar.

Das gewünschte Produkt ist derzeit entweder nicht für unsere Webseite freigegeben oder momentan nicht verfügbar. Für weitere Informationen und Unterstützung stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. Zögern Sie nicht, sich an uns zu wenden – wir helfen Ihnen jederzeit weiter!

Sie erreichen uns telefonisch unter +49 7158 173-555 oder per E-Mail an sales.de@balluff.de.

Weitere Features unserer Webseite

Multidownload
Laden Sie schnell und unkompliziert Ihre Produktdownloads gesammelt herunter.

Jetzt testen und Zeit sparen

Kamera-Selektor
Wir helfen Ihnen bei der Auswahl des richtigen Kamera-Modells.

Jetzt Kamera-Selektor testen

My Balluff
Lernen Sie jetzt die Vorteile unseres online Kundenportals kennen.

Jetzt Vorteile kennenlernen

Ihre Suche ergab in dieser Kategorie keine Treffer!

Es tut uns leid, aber leider konnten wir zu Ihrer aktuellen Suchanfrage keine Ergebnisse in dieser Kategorie finden. Wir empfehlen Ihnen, Ihre Suche zu überprüfen und sicherzustellen, dass Sie die richtigen Suchbegriffe verwendet haben. Achten Sie dabei auf die korrekte Schreibweise oder versuchen Sie es mit einem anderen/ähnlichen Suchbegriff.

Mögliche Suchanfragen:

  • Bestellcode (BES0068)

  • Typenschlüssel (BES M12MI-PSC40B-S04G)

  • Wildcards (BES*M12*)

  • Technologie (Optoelektronisch)

  • Allgemeine Suchbegriffe (IO-Link)

Sie haben dennoch nicht gefunden, wonach Sie suchen?

Kontaktieren Sie uns

My Balluff: Lernen Sie jetzt die Vorteile unseres online Kundenportals kennen.

Jetzt Vorteile kennenlernen

Beleuchtungen für Vision-Systeme & Maschinen

Optimale Lichtverhältnisse für Ihre Anwendung

Beleuchtungen für Visionsysteme

Balluff bietet ein breites Spektrum an robusten Beleuchtungen für Ihre unterschiedlichen Einbauräume und Aufgaben: für optimale Lichtverhältnisse bei der Bildverarbeitung und zur Beleuchtung von Maschinen.

Die energiesparende und langlebige LED-Technik überzeugt mit homogenen optischen Eigenschaften. Zudem gewährleisten Balluff Beleuchtungen Augensicherheit gemäß IEC 62471. Sie können zwischen Rotlicht, Weißlicht, Infrarotlicht oder Laser-Varianten wählen.

Die wichtigsten Vorteile

  • höchste Qualität (umfangreiche EMV-Prüfungen, hohe Schutzklasse)
  • leichte und schnelle Montage
  • einfache Inbetriebnahme
  • Robustheit und Langlebigkeit

Ring-Beleuchtungen

  • einfache Befestigung und Installation
  • hochwertiges Gehäuse, IP65
  • große Inspektionsabstände realisierbar
  • Diffusorvorsatz bei Anwendungen mit spiegelnden Oberflächen zur Vermeidung störender Reflexionen

Linien-Beleuchtungen

  • einfache Befestigung und flexible Positionierung
  • fast randlose Bauweise, dadurch Stapelung und Aneinanderreihung möglich
  • hochwertiges Gehäuse, IP54
  • durch Haltewinkel als quadratischer oder rechteckiger Rahmen kombinierbar

Hintergrund-Beleuchtungen

  • extrem flache Bauweise
  • einfache und schnelle Installation
  • vielseitig und lichtstark
  • hochwertiges Gehäuse, IP54 oder IP69K
  • erstklassige Werkstoffe
  • auch als Edelstahl-Variante verfügbar

Dunkelfeld-Beleuchtungen

  • einfache Befestigung und flexible Positionierung
  • hochwertiges Gehäuse, IP54
  • zuverlässig und leistungsstark
  • erstklassige Werkstoffe

Koaxial-Beleuchtungen

  • wartungsarm und industriegerecht
  • einfache Installation und Integration
  • hochwertiges Gehäuse, IP54
  • zur Inspektion von bedruckten oder verschmutzen Oberflächen und von genadelten Codes
  • erstklassige Werkstoffe

Linien-Laser

  • robust und kompakt (M18- , M12-Bauform)
  • hochwertiges Gehäuse, IP67
  • einfache Befestigung und flexible Positionierung
  • einfache Installation, Laserklasse 1M oder 2M (keine zusätzliche Schutzmaßnahme erforderlich)
  • hochwertige Werkstoffe und Lasermodule
  • große Inspektionsabstände bis zu 2000 mm
  • hell und zoombar
You are on the website for Germany, although you are from United States.
Would you like to switch to the website for United States?