Karriere
Unternehmen

Drucktransmitter

Drucksensoren

Verfügbar in:

1 Baureihe

Unsere analogen Drucksensoren ohne Display sind einfach zu installieren sowie dank ihres Edelstahlgehäuses äußerst kompakt und robust.

Die Besonderheiten

  • kompakt und robust, Edelstahlgehäuse
  • einfach installierbar direkt vor Ort
  • Druckbereiche –1…600 bar
  • Messprinzip: Relativdruck
  • Prozessanschluss in Edelstahl G1/4“, G1/2“, R1/4“, NPT1/4“
  • frontbündig mit Tri-Clamp 1,5"
  • M12-Anschluss
  • Ausgang als 4…20 mA, 0…10 V oder IO-Link mit Schaltausgang (NPN/PNP)
  • Ausgang 4…20 mA als Zweileitersystem
  • erweiterter Temperaturbereich (Medientemperatur –40…+125 °C)
  • Keramik-Messzelle (Al2O3) oder Edelstahl-Messzelle
  • erweiterter Eingangsspannungsbereich 8…32 V DC
  • UL-Zulassung
  • kundenspezifische Abwandlungen auf Anfrage

1 Baureihe

Baureihe Messbereich min., Druck Messbereich max., Druck Prozessanschluss Schnittstelle
Aktionen

BSP T

Drucksensoren ohne Display
-1 bar 600 bar G 1/2" (DIN 3852), G 1/4" mit Impulsschutz, R 1/4", G 1/4" (DIN 3852), NPT 1/4" IO-Link, Analog, Spannung, Analog, Strom, PNP

Haben Sie Fragen oder Anregungen? Wir sind für Sie da.

Sie haben mehrere Möglichkeiten mit uns in Kontakt zu treten. Wir freuen uns, Ihnen weiterhelfen zu können.


Balluff GmbH

Schurwaldstraße 9
73765 Neuhausen a.d.F.