Karriere
Unternehmen

Condition Monitoring Toolkit

Monitoring

Verfügbar in:

1 Ausführungen

Das Condition Monitoring Toolkit ist eine ganzheitliche, leicht umsetzbare Lösung mit einem ausgezeichneten Kosten-Nutzen-Verhältnis zur Überwachung von Anlagen, Maschinen und Prozessen. Es beinhaltet alles, was Sie brauchen: von der Sensorik über die Datenerfassung bis hin zur Visualisierung. Dabei profitieren Sie gleichzeitig von einer großen Flexibilität durch die Kompatibilität zu allen IO-Link Sensoren aber auch von einer einfachen Bedienung dank intuitiver Software. So können Sie mit dem Condition Monitoring Toolkit in wenigen Minuten eine Zustandsüberwachung ganz nach Ihren Bedürfnissen umsetzen. Damit erhalten Sie schnell einen tieferen Einblick in den tatsächlichen Zustand Ihrer Maschinen und Anlagen und können so Abweichungen und Probleme viel früher erkennen.

Die Besonderheiten

  • ganzheitliche Nachrüstlösung zur Maschinen- und Prozessüberwachung
  • hohe Flexibilität durch die Anbindung von bis zu vier beliebigen IO-Link-Sensoren
  • Inbetriebnahme des Systems mit Plug-and-play, Visualisierung der Daten
  • Ausgabe von Warnmeldungen bei Überschreiten von einstellbaren Grenzwerten
  • autarkes System mit Datenspeicherung – unabhängig von Cloud und Maschinensteuerung
  • Fernüberwachung von beliebigem Ort durch Netzwerkintegration

1 Ausführungen

Bestellcode Preis Abmessung Prozessor Arbeitsspeicher Datenspeicher Anschluss Steckplätze
Aktionen

BAV002N

BAV MA-NC-00025-01
1106.5 EUR 101 x 126 x 50 mm 1.8 GHz / 400MHz 2 GB RAM 8 GB EMMC 2x LAN: RJ45-Buchse, 8-polig
4x IO-Link: M8x1-Buchse, 4-polig, A-codiert
PWR: Phoenix MC1.5/3-STF-3.81
USB: USB 2.0 Standard-A

Haben Sie Fragen oder Anregungen? Wir sind für Sie da.

Sie haben mehrere Möglichkeiten mit uns in Kontakt zu treten. Wir freuen uns, Ihnen weiterhelfen zu können.


Balluff GmbH

Schurwaldstraße 9
73765 Neuhausen a.d.F.