Karriere
Unternehmen

Netzwerk-Module für Ethernet/IP

Netzwerk-Module

Verfügbar in:

15 Ausführungen

Ohne optimiertes Netzwerk ist hohe Effizienz nicht machbar. Für Ihre leistungsstarke Anlage bieten wir ein umfassendes Ethernet/IP-Programm. Als weltweit anerkannter Standard für Netzwerktechnik und hat es Devicenet in vielen Bereichen bereits abgelöst. Denn die auf Ethernet basierende Technologie arbeitet deutlich schneller und erlaubt die Einbindung von Antriebstechnik.

Unsere Netzwerk-Module für Ethernet/IP punkten außerdem mit hoher Bedienfreundlichkeit. Nur bei Balluff Ethernet-Modulen können Sie IP-Adressen sperren und vor versehentlichen Änderungen schützen. Das erhöht Ihre Sicherheit und vereinfacht die Wartung.

Die Besonderheiten

  • Zeitgewinn und Kostenersparnis: schnelle Installation und einfache Integration in vorhandene Netzwerke
  • einfacher Modul-Austausch durch innovativen Address-Plug

Verfügbarkeit

15 Ausführungen

Bestellcode Preis Digitale Eingänge Digitale Ausgänge Zusatzschnittstellen Port-Class
Aktionen

BNI00HP

BNI XG1-505-0A5-K083
349 EUR 16x PNP, Typ3 8x PNP 8x IO-Link Type A

BNI00HR

BNI XG1-505-0A5-K084
362 EUR 16x PNP, Typ3 8x PNP 8x IO-Link Type A

BNI004F

BNI EIP-302-105-Z015
498.5 EUR 16x PNP, Typ2 16x PNP

BNI006A

BNI EIP-508-105-Z015
686.7 EUR 16x PNP, Typ3 16x PNP 8x IO-Link Type A

BNI007C

BNI EIP-508-105-Z015-C06
714.4 EUR 8x PNP, Typ3 8x PNP 8x IO-Link Type A

BNI009T

BNI EIP-507-005-Z040
548.3 EUR 8x PNP, Typ3 8x PNP 4x IO-Link Type A

BNI008M

BNI EIP-508-105-R015
803 EUR 16x PNP, Typ3 16x PNP 8x IO-Link Type A

BNI00E1

BNI EIP-538-005-Z063
675.7 EUR 12x PNP, Typ3 8x PNP 8x IO-Link Type A (4x) + Type B (4x)

BNI00EF

BNI EIP-508-105-Z015-C08
747.7 EUR 16x PNP, Typ3 16x PNP 8x IO-Link Type A

BNI00HZ

BNI EIP-508-005-P067
690 EUR 16x PNP, Typ3 16x PNP 8x IO-Link Type A

Haben Sie Fragen oder Anregungen? Wir sind für Sie da.

Sie haben mehrere Möglichkeiten mit uns in Kontakt zu treten. Wir freuen uns, Ihnen weiterhelfen zu können.


Balluff GmbH

Schurwaldstraße 9
73765 Neuhausen a.d.F.