Karriere
Unternehmen

Machine Vision Software

Machine Vision Software

Verfügbar in:

1 Ausführungen

Mit dem Impact Acquire erhalten Sie für alle wichtigen Betriebssysteme (Windows und Linux; x86_64 sowie ARM, inkl. NVIDIA und MacOS) eine einheitliche und umfassende Treiber-API mit hilfreichen Tools zur Ansteuerung unserer Hardware und zur Bildakquise für unsere Kameras. 

Neben zahlreichen Wizards zur Optimierung der Bildeinstellungen bietet die mitgelieferte Konfigurationsoberfläche einen komfortablen Zugang zu den Kamera-Parametern und nützliche Analyse-Tools sowie Möglichkeiten zu Bild- und Videoaufnahme. 

Impact Acquire ist kompatibel zu den aktuellen Bildverarbeitungsstandards GenICam, GigE Vision und USB3 Vision

Umfassende Dauertests in der Entwicklung gewährleisten eine hohe Stabilität und Robustheit, die sich in vielen anspruchsvollen Applikationen in unterschiedlichsten Branchen bewährt hat. 

Falls Sie eine andere oder weiterführende Software nutzen wollen, ist das kein Problem. Unsere Hardware wird von den gängigsten Bildverarbeitungspaketen unterstützt. 

Unser SDK kann unter Windows und Linux x86_64 auch mit Kameras anderer Hersteller genutzt werden, die konform zu den Bildverarbeitungsstandards wie GenICam, GenTL (Producer), GigE Vision und USB3 Vision sind. Hierfür ist eine Lizenz notwendig. 

Die wichtigsten Vorteile

  • unterstützt alle gängigen Betriebssysteme
  • kompatibel zu den aktuellen Bildverarbeitungsstandards GenICam, GigE Vision und USB3 Vision
  • mit Lizensierung auch für die Nutzung mit Kameras anderer Hersteller einsetzbar

1 Ausführungen

Haben Sie Fragen oder Anregungen? Wir sind für Sie da.

Sie haben mehrere Möglichkeiten mit uns in Kontakt zu treten. Wir freuen uns, Ihnen weiterhelfen zu können.


Balluff GmbH

Schurwaldstraße 9
73765 Neuhausen a.d.F.