- Produktgruppe
- Mobile RFID-Geräte
- Funktionsprinzip
- Zubehör Handheld BIS V-830 Serie
- Unterstützte RFID Technologien
- LF 70/455 kHz (BIS C )
- Schnittstelle 01
- USB 2.0
- Schnittstelle 02
- RS485
- Anschluss
- Steckverbinder, M12x1-Buchse, 5-polig
- Anzahl anschließbarer S/L-Köpfe / Antennen
- 1
- Betriebsspannung Ub
- 5 V DC
- Schutzart
- IP40, montiert
- Zulassung/Konformität
-
CE
UKCA
FCC (Radio)
IC (Radio)
cULus
WEEE
-
Datenblatt
-
MTTF-Zertifikat
-
Entsorgung
- ECLASS 10.1
- 27-28-04-01
- ECLASS 11.0
- 27-28-04-01
- ECLASS 5.1.4
- 27-28-04-01
- ECLASS 6.2
- 27-28-04-01
- ECLASS 8.1
- 27-28-04-01
- ECLASS 9.0
- 27-28-04-01
- ECLASS 9.1
- 27-28-04-01
- ETIM 7.0
- EC002998