- Automatisierung in der Halbleiterindustrie
- Stahl- und Hüttenindustrie
- Mobile Arbeitsmaschinen
- Intralogistik-Automatisierung: Effizienz und Durchsatz verbessern
- Energiegewinnung
- Kunststoffindustrie
- Fluidtechnik
- Revolution in der Automatisierung der Batterieproduktion: Maximale Effizienz und Qualität sichern
- Reifenindustrie
- Automobilindustrie und -zulieferer
- Herausragende Sensoren und Netzwerktechnik für die Verpackungs-, Lebensmittel-, Getränke-, Pharma- und Kosmetikindustrie
- Verkehrstechnik
- Metallbearbeitung
- Antriebstechnik
- Life Science
- Weiße Ware
- Elektronikindustrie
Elektronikindustrie
Elektronikprodukte schnell, zuverlässig und wirtschaftlich fertigen
Kurze Produktlebenszyklen, hoher Innovationsbedarf und globale, stark vernetzte Lieferketten sind wichtige Treiber der Elektronikindustrie. Eine Produktion in diesem Umfeld muss möglichst schnell, zuverlässig und wirtschaftlich laufen – bei geringsten Fehlerquoten.
Modernste Balluff Produkte helfen Ihnen dabei, die Anforderungen des Markts zu erfüllen. Sie kommen bei den relevanten Themen der Leiterplatten- und Elektronikproduktion zum Einsatz: von Intralogistik und Rückverfolgbarkeit über Robotik, Handhabungs- und Montagetechnik bis hin zu Machine Vision und Zustandsüberwachung.
Viele dieser Themen und Technologien in der Fabrikautomation zählen seit Jahrzehnten zu den Kernkompetenzen von Balluff. Aber auch auf neuere Themen wie IIoT antworten wir schon heute mit innovativen Lösungen.
So unterstützen wir Sie mit einem breiten Lösungsspektrum bei der fehlerfreien und zuverlässigen Herstellung von Elektronikprodukten.
Intralogistik und Traceability: Hohes Tempo, hohe Transparenz – hohe Qualität
Lagerbestände und Materialbewegungen kontinuierlich zu verwalten und dabei Fehler zuverlässig zu vermeiden ist eine Herausforderung für Unternehmen in nahezu allen Branchen.
Mit automatisierten Prozessen gelingt es Ihnen, auch große Mengen ein- und auszulagern – in kürzerer Zeit und mit höherer Präzision. So sorgen intelligente Sensorik und vernetzte Systeme im Rahmen des Industrial Internet of Things (IIoT) für effiziente Abläufe in der Logistik. Sie erheben Daten, bereiten sie in Echtzeit auf und bieten damit die Entscheidungsgrundlage für autonome und gesteuerte Prozesse.
Deshalb ersetzen dynamische Shuttlesysteme und Regalbediengeräte zunehmend die manuelle Lagerarbeit. Sie stellen eine effiziente Versorgung mit den benötigten Gütern sicher, sorgen mit zuverlässigen Komponenten für einen kontinuierlichen Betrieb und gewährleisten einen hohen Durchsatz. Und: Dank innovativer Identifikationslösungen mit softwaregesteuerten Kontrollmöglichkeiten sind sie nicht nur hochpräzise, sondern ermöglichen auch die Rückverfolgbarkeit in Ihrer Produktion – ein wichtiger Faktor für mehr Effizienz.
Montage und Robotik: Optimierter Datenfluss und Prozesskontrolle
Ob Sie Signale bündeln, Daten aus Ihrem Montageprozess erfassen und verfolgen, Betriebszustände anzeigen oder die Qualität Ihrer Montage sicherstellen wollen: Balluff hilft Ihnen, all diese Aufgaben mühelos zu bewältigen.
Unsere Netzwerk-Module sind beispielsweise für eine dezentrale Systemarchitektur außerhalb des Schaltschranks konzipiert und helfen Ihnen als Datenkompressoren, die Anzahl der Netzwerkknoten auf ein absolutes Minimum zu reduzieren. Mit IO-Link nutzen Sie einen etablierten Standard in der Automatisierung, um unterschiedlichste Geräte zu integrieren. Darüber hinaus sind Sie auch für das IIoT und die Fabrik der Zukunft bestens gerüstet.
Im innovativen Bereich Robotik unterstützen wir Sie dabei, die Effizienz zu maximieren und eine hohe Produktqualität zu gewährleisten – mit Lösungen, die unter anderem aufwändige Verkabelungen ersetzen, schnelle Werkzeugwechsel ermöglichen und die Interaktion zwischen Mensch und Maschine erleichtern.
Leiterplattenproduktion: Präzision und Effizienz für das Kernstück der Elektronik
Vom Smartphone über Laptops und TV bis hin zum Staubsauger: Kaum ein Endgerät kommt heute noch ohne Elektronik aus und wird daher mit Leiterplatten bestückt. Als Kernelement müssen diese schon bei ihrer Herstellung mit entsprechend großer Sorgfalt behandelt werden. Setzen Sie auf unsere Industrial Cameras für zuverlässige Qualitätskontrollen, um die Leistung Ihrer Produktion langfristig aufrechtzuerhalten.
Die kurzen Produktlebenszyklen der Branche erfordern besonders anpassungsfähige Produktionslinien. Unsere intelligenten Sensoren tragen hier mit Zusatzfunktionen wie Diagnosefähigkeit entscheidend zur Steigerung von Effizienz und Flexibilität bei.
Gerade in der Elektronikindustrie spielt außerdem die fortschreitende Miniaturisierung eine immer größere Rolle: Eine hohe Leistungsfähigkeit und Integrationsdichte auf engstem Raum ist ein Muss – auch für Leiterplatten. Das erfordert äußerst präzise Sensorik und Kamerasysteme in Ihrer Produktionslinie. Beides finden Sie bei Balluff und werden so den Anforderungen des Marktes gerecht.
Downloads
-
Branchenbroschüre Elektronikindustrie