- Umgebungstemperatur
- -10...50 °C
- Brennweite
- 16 mm
- Blende
- 1.4
- Minimale Objektdistanz (MOD)
- 200 mm
- Bildwinkel horizontal
- 30.0 °
- Bildwinkel vertikal
- 22.7 °
- Max. Sensorgröße
- 2/3"
- Bildauflösung
- 2 MP
- Befestigung
- Schrauben
- Objektivanschluss
- C-Mount
- Abmessung
- Ø 33 x 36.5 mm
- Material
- Aluminium, schwarz eloxiert
- Schutzart
- IP20
- Gewicht
- 76.5 g
- Zusatztext
- Bildwinkel bezieht sich auf eine Sensorgröße von 2/3"