BPI00AF

Passive Verteiler

Typenschlüssel:

BPI 6M303P-5K-B0-SM48T

Loading...

Produktbeschreibung

Passive Interfaces von Balluff verbinden Sensoren und Aktoren mit der Steuerung. Sie eignen sich besonders für raue Bedingungen und sind ideal, wenn Kühl- und Schmierstoffe eingesetzt werden. Ihr vollvergossenes Gehäuse bietet eine hohe Schutzart und eine ausgezeichnete Schock- und Vibrationsfestigkeit. Metallische Schraubeinsätze garantieren die Passgenauigkeit der Steckverbinder.

Anschluss Steckplätze
6x M8x1-Buchse, 3-polig
Betriebsspannungsanzeige
LED grün
Anzeige Schaltfunktion
LED gelb (6x)
Signaltyp
PNP
Anschluss (COM 1)
M12x1-Stecker, 8-polig
Betriebsspannung Ub
10...30 VDC
Ausgangsstrom max.
2 A
Summenstrom max.
2.0 A
Umgebungstemperatur
-25...80 °C
Schutzart
IP67
Technische Dokumentation
  • Datenblatt

  • CAD-Modell

  • Entsorgung

  • Bedienungsanleitung

  • Konformitätserklärung

  • Produktansicht

Anschlussleitungen

Schutzkappen

Schutzabdeckungen/ Schutzgehäuse

Verbindungsleitungen

ETIM 4.0
EC002585
ETIM 5.0
EC002585
ETIM 6.0
EC002585
ETIM 7.0
EC002585
UNSPSC 11
39121306
UNSPSC 7.0901
39121306
eCl@ss 6.0
27-27-92-19
eCl@ss 8.1
27-27-92-19