Karriere
Unternehmen

BOS02A3

Verfügbar

BOS R090K R

Typenschlüssel:

BOS R090K-PU-RR10-S75

Wird geladen...
Baureihe
R090K
Abmessung
10.7 x 43.5 x 19.5 mm
Schnittstelle
PNP Schließer/Öffner (NO/NC)
Funktionsprinzip
Optoelektronischer Sensor
Funktionsprinzip optisch
Reflexionslichtschranke
Strahlcharakteristik
divergent
Lichtart
LED Rotlicht
Lichtfleckgröße
Ø 105 mm bei 2 m
Reichweite
0...5 m
Anschluss
Steckverbinder, M8x1, 4-polig
Gehäusematerial
PC
PBT
Aktive Fläche, Material
PMMA
Betriebsspannung Ub
10...30 VDC
Zulassung/Konformität
cULus
CE
UKCA
WEEE
Technische Dokumentation

Zwingend erforderliches Zubehör

Haltewinkel für optoelektronische Sensoren

Universelles Montagesystem

Reflektoren

Heartbeat-Netzgeräte mit IO-Link-Schnittstelle

Netzgeräte für den Schaltschrank

Anschlussleitungen

ECLASS 10.1
27-27-09-02
ECLASS 11.0
27-27-09-02
ECLASS 5.1.4
27-27-09-02
ECLASS 6.2
27-27-09-02
ECLASS 8.1
27-27-09-02
ECLASS 9.0
27-27-09-02
ECLASS 9.1
27-27-09-02
ETIM 7.0
EC002717
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528

Haben Sie Fragen oder Anregungen? Wir sind für Sie da.

Sie haben mehrere Möglichkeiten mit uns in Kontakt zu treten. Wir freuen uns, Ihnen weiterhelfen zu können.


Balluff GmbH

Schurwaldstraße 9
73765 Neuhausen a.d.F.