BOS0285

S-BOS R254 D

Typenschlüssel:

BOS R254K-UUI-LH10-S4

Wird geladen...
Besondere Merkmale
Washdown Plus
Washdown
Baureihe
R254K
Abmessung
20.4 x 60.3 x 49.5 mm
Schnittstelle
IO-Link 1.1
Analog, Strom 4…20 mA
Pin 4: Gegentakt Schließer/Öffner (NO/NC)
Pin 2: PNP/NPN/Gegentakt Schließer/Öffner (NO/NC)
Funktionsprinzip
Optoelektronischer Sensor
Funktionsprinzip optisch
Lichttaster, Triangulation
Optische Besonderheit
Hintergrundausblendung
CCD-Technik
Strahlcharakteristik
Fokus typisch bei 400 mm
Lichtart
Laser Rotlicht
Lichtfleckgröße
0.4 x 1.3 mm bei 250 mm
Reichweite
30...250 mm
Anschluss
Steckverbinder, M12x1-Stecker, 4-polig
Gehäusematerial
PA 12
PA PACM 12
Aktive Fläche, Material
PA PACM 12
Betriebsspannung Ub
10...30 VDC
Zulassung/Konformität
CE
UKCA
cULus
WEEE
Ecolab
Sekundärfeatures
Identifikation
Geräteerkennung
Schaltprofile
Signalqualitätsüberwachung
Externe Signalausblendung
Signalverzögerung
Signalgeschwindigkeits­überwachung
Schaltzähler
Grundlegende Statistik
Logikblöcke
Betriebsstundenzähler
Startzykluszähler
Spannungs- und Stromüberwachung
Status extremer Umgebungsbedingungen
Speichernutzungs­überwachung
Variantenkonfiguration
Pinzuweisung
Sekundärfeatures für Condition Monitoring
Vibrationsüberwachung
Neigungsüberwachung und Einstellhilfe
Interne Temperaturüberwachung
Interne Feuchtigkeitserkennung
Lieferumfang
Montagehinweis
Technische Dokumentation

Universelles Montagesystem

Halterungen für Vision-Sensoren, SmartCameras und Beleuchtungen

Anschlussleitungen

Verbindungsleitungen

ECLASS 10.1
27-27-09-04
ECLASS 11.0
27-27-09-04
ECLASS 5.1.4
27-27-09-04
ECLASS 6.2
27-27-09-04
ECLASS 8.1
27-27-09-04
ECLASS 9.0
27-27-09-04
ECLASS 9.1
27-27-09-04
ETIM 7.0
EC001822