BOS021L

Bestseller

S-BOS R01E R

Typenschlüssel:

BOS R01E-PS-KR20-00,2-S49

Wird geladen...
Besondere Merkmale
Washdown
Baureihe
R01E
Abmessung
20 x 32 x 9 mm
Schnittstelle
PNP Schließer (NO)
Funktionsprinzip
Optoelektronischer Sensor
Funktionsprinzip optisch
Reflexionslichtschranke
Strahlcharakteristik
divergent
Lichtart
LED Rotlicht
Lichtfleckgröße
Ø 3.0 mm Lichtaustritt
Reichweite
1 m
Anschluss
Kabel mit Steckverbinder, M8x1-Stecker, 3-polig, 0.20 m, PUR
Gehäusematerial
Edelstahl (1.4404)
Aktive Fläche, Material
PA
Betriebsspannung Ub
10...30 VDC
Zulassung/Konformität
CE
UKCA
cULus
Ecolab
WEEE
Technische Dokumentation

Zwingend erforderliches Zubehör

Reflektoren

Anschlussleitungen

ECLASS 10.1
27-27-09-02
ECLASS 11.0
27-27-09-02
ECLASS 5.1.4
27-27-09-02
ECLASS 6.2
27-27-09-02
ECLASS 8.1
27-27-09-02
ECLASS 9.0
27-27-09-02
ECLASS 9.1
27-27-09-02
ETIM 4.0
EC002717
ETIM 5.0
EC002717
ETIM 6.0
EC002717
ETIM 7.0
EC002717