- Baureihe
- R020K
- Abmessung
- 7.7 x 26.8 x 13.5 mm
- Schnittstelle
- PNP Schließer (NO)
- Funktionsprinzip
- Optoelektronischer Sensor
- Funktionsprinzip optisch
- Einweglichtschranke
- Lichtart
- LED Rotlicht
- Lichtfleckgröße
- Ø 23 mm bei 500 mm
- Reichweite
- 0...2 m
- Anschluss
- Kabel mit Steckverbinder, M8x1-Stecker, 4-polig, 0.20 m, PVC
- Gehäusematerial
-
PC
PBT - Aktive Fläche, Material
- PMMA
- Betriebsspannung Ub
- 10...30 VDC
- Zulassung/Konformität
-
cULus
CE
WEEE
-
Datenblatt
-
MTTF-Zertifikat
-
Entsorgung
- ECLASS 10.1
- 27-27-09-01
- ECLASS 11.0
- 27-27-09-01
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-09-01
- ECLASS 6.2
- 27-27-09-01
- ECLASS 8.1
- 27-27-09-01
- ECLASS 9.0
- 27-27-09-01
- ECLASS 9.1
- 27-27-09-01
- ETIM 4.0
- EC002716
- ETIM 5.0
- EC002716
- ETIM 6.0
- EC002716
- ETIM 7.0
- EC002716
- UNSPSC 11
- 39121528
- UNSPSC 7.0901
- 39121528