BOD001E

Verfügbar

S-BOD 66M

Typenschlüssel:

BOD 66M-LA14-S92

Wird geladen...
Baureihe
66M
Abmessung
30 x 100.5 x 73.2 mm
Schnittstelle
Analog, Spannung 1…10 V
linear steigend/fallend
PNP/NPN Schließer/Öffner (NO/NC)
Funktionsprinzip
Optoelektronischer Distanzsensor
Funktionsprinzip optisch
Triangulation
Strahlcharakteristik
divergent
Lichtart
Laser Rotlicht
Lichtfleckgröße
2 x 6 mm bei 2 m
Reichweite
150...2000 mm
Genauigkeit
±1.5 % FS
Wiederholgenauigkeit
0.5 % FS
Auflösung
1...3 mm
Anschluss
Steckverbinder, M12x1-Stecker, 5-polig
Gehäusematerial
Zink, Druckguss, lackiert
Betriebsspannung Ub
18...30 VDC
Zulassung/Konformität
CE
WEEE
Technische Dokumentation

Haltewinkel für optoelektronische Sensoren

Anschlussleitungen

ECLASS 10.1
27-27-08-01
ECLASS 11.0
27-27-08-01
ECLASS 5.1.4
27-27-08-01
ECLASS 6.2
27-27-08-01
ECLASS 8.1
27-27-08-01
ECLASS 9.0
27-27-08-01
ECLASS 9.1
27-27-08-01
ETIM 4.0
EC001825
ETIM 5.0
EC001825
ETIM 6.0
EC001825
ETIM 7.0
EC001825