BNS03ZM

Mechanische Einzelpositionsschalter

Typenschlüssel:

BNS 819-100-E-12-S80

Loading...

Produktbeschreibung

Mechanische Positionsschalter sind die Klassiker der Automation. Der Schaltvorgang wird von einem teleskopierenden Stößel ausgeführt. Mit Hilfe dieses Stößels wird ein mechanisches Schaltelement in einer separaten, dichten Kammer geschaltet.
Die für den Einsatzfall optimale Wahl der Stößelform in Kombination mit unseren Nocken garantiert eine lange Lebensdauer.

Abmessung
42 x 22 x 47 mm
Gehäusematerial
Aluminium, eloxiert
Anzahl der Schaltstellen
1x E-Dach
Ausführung
Sprungkontakt
Wirkprinzip
1. Schaltstelle: mechanisch
Dauerstrom
1. Schaltstelle: 0.1 A
Bemessungsbetriebsspannung Ue
1. Schaltstelle: 250 V AC
Einbau
beliebig
Anfahrrichtung
längs oder quer zur Anschraubfläche
Anfahrgeschwindigkeit
1. Schaltstelle: 10 m/min
Anschlussart
1. Schaltstelle: Steckverbinder
Umgebungstemperatur
-5...85 °C
Schutzart
IP67
Zulassung/Konformität
CE, WEEE, EAC
Technische Dokumentation
  • Datenblatt

  • Entsorgung

Produkt Dokumentation
  • Bedienungsanleitung

  • Konformitätserklärung

Technische Zeichnung
  • Produktansicht

Anschlussleitungen

ETIM 4.0
EC000030
ETIM 5.0
EC000030
ETIM 6.0
EC000030
ETIM 7.0
EC000030
UNSPSC 11
41111900
UNSPSC 7.0901
41111900
eCl@ss 6.0
27-27-06-01
eCl@ss 8.1
27-27-06-01