BNS03JL

Induktive Reihenpositionsschalter

Typenschlüssel:

BNS 816-B08-PA-12-605-11

Loading...

Produktbeschreibung

Induktive Reihenpositionsschalter bieten die Vorteile eines induktiven Sensors mit dem unserer mechanischen Gehäusebaureihe
Sie zeichnen sich durch eine kompakte Bauform und hohe Schaltabstände aus. Die aufeinander abgestimmten Sendefrequenzen der induktiven Schaltelemente erlauben eine dichte Aneinanderreihung.
Die Schaltelemente sind mit LED ausgerüstet. Dadurch ist
die Schaltfunktion am Gehäusedeckel erkennbar.

Gehäusematerial
Aluminium, eloxiert
Ausführung
Induktiv
Wirkprinzip
1-8. Schaltstelle: induktiv
Reichweite
2 mm
Schaltfrequenz
1-8. Schaltstelle: 1500 Hz
Dauerstrom
1-8. Schaltstelle: 0.2 A
Bemessungsbetriebsspannung Ue
1-8. Schaltstelle: 24 V DC
Einbau
parallel
Anschlussart
1-8. Schaltstelle: Schraubanschluss
Umgebungstemperatur
-25...70 °C
Schutzart
IP67
Zulassung/Konformität
CE, WEEE, EAC
Technische Dokumentation
  • Datenblatt

  • CAD-Modell

  • Entsorgung

  • Konformitätserklärung

  • Produktansicht

No recommended accessories available.
ETIM 4.0
EC001829
ETIM 5.0
EC001829
ETIM 6.0
EC001829
ETIM 7.0
EC001829
UNSPSC 11
41111900
UNSPSC 7.0901
41111900
eCl@ss 6.0
27-27-06-02
eCl@ss 8.1
27-27-06-02