Karriere
Unternehmen

BML08MH

Verfügbar

Absolutes Wegmesssystem

Typenschlüssel:

BML SGA-AEZ1-LZZZ-TU11-S284

Wird geladen...
Abmessung
16 x 18.6 x 54 mm
Anschluss
Steckverbinder, M12x1-Stecker, 12-polig
Gehäusematerial
Zinkdruckguss, vernickelt, verchromt
Schnittstelle
DRIVE-CLiQ
Messbereich
48 m
Auflösung
1 µm
Leseabstand
0.01...1.3 mm
Betriebsspannung Ub
10...30 VDC
Umgebungstemperatur
-30...70 °C
Schutzart
IP67
Verfahrrichtung
längs zum Maßkörper
Schnittstellencodierung
Binär
Zulassung/Konformität
cURus
CE
UKCA
WEEE
Technische Dokumentation

Zwingend erforderliches Zubehör

Magnetbänder mit Inkremental- oder Absolutkodierung

Mechanisches Zubehör

ECLASS 10.1
27-27-07-05
ECLASS 11.0
27-27-07-05
ECLASS 4.1
27-27-07-05
ECLASS 5.1.3
27-27-07-05
ECLASS 5.1.4
27-27-07-05
ECLASS 6.2
27-27-07-05
ECLASS 8.1
27-27-07-05
ECLASS 9.0
27-27-07-05
ECLASS 9.1
27-27-07-05
ETIM 4.0
EC002544
ETIM 5.0
EC002544
ETIM 6.0
EC002544
ETIM 7.0
EC001852
UNSPSC 11
41111945
UNSPSC 7.0901
41111945

Haben Sie Fragen oder Anregungen? Wir sind für Sie da.

Sie haben mehrere Möglichkeiten mit uns in Kontakt zu treten. Wir freuen uns, Ihnen weiterhelfen zu können.


Balluff GmbH

Schurwaldstraße 9
73765 Neuhausen a.d.F.