Karriere
Unternehmen

BML0890

Inkrementales Wegmesssystem

Typenschlüssel:

BML-S1F1-Q61D-M320-D0-KF02

Wird geladen...
Abmessung
12 x 13.1 x 35 mm
Anschluss
Kabel, 2 m, PUR
Gehäusematerial
Aluminium
Schnittstelle
Digital A/B (RS422)
Auflösung
1 µm
Leseabstand
0.01...0.35 mm
Referenzsignal
polperiodisch
Betriebsspannung Ub
4.75...5.25 VDC
Umgebungstemperatur
-20...80 °C
Schutzart
IP67
Verfahrrichtung
längs zum Maßkörper
Zulassung/Konformität
CE
UKCA
cURus
WEEE
Technische Dokumentation

Zwingend erforderliches Zubehör

Magnetbänder mit Inkremental- oder Absolutkodierung

Anschlussleitungen

ECLASS 10.1
27-27-07-05
ECLASS 11.0
27-27-07-05
ECLASS 4.1
27-27-07-05
ECLASS 5.1.3
27-27-07-05
ECLASS 5.1.4
27-27-07-05
ECLASS 6.2
27-27-07-05
ECLASS 8.1
27-27-07-05
ECLASS 9.0
27-27-07-05
ECLASS 9.1
27-27-07-05
ETIM 4.0
EC002544
ETIM 5.0
EC002544
ETIM 6.0
EC002544
ETIM 7.0
EC001852
UNSPSC 11
41111945
UNSPSC 7.0901
41111945

Haben Sie Fragen oder Anregungen? Wir sind für Sie da.

Sie haben mehrere Möglichkeiten mit uns in Kontakt zu treten. Wir freuen uns, Ihnen weiterhelfen zu können.


Balluff GmbH

Schurwaldstraße 9
73765 Neuhausen a.d.F.