BIR0005

Verfügbar

S-BIR ALA

Typenschlüssel:

BIR 01-0300-K15ALA-000S92

Wird geladen...
Anschluss
Steckverbinder, M12x1, 5-polig
Gehäusematerial
Aluminium und PBT-GF30, eloxiert
Messlänge
300 mm
Schnittstelle
Analog, Spannung V1.1
IO-Link
Analog, Spannung 0…10 V
linear steigend/fallend
Ausgangscharakteristik
linear steigend/fallend
Betriebsspannung Ub
10...30 VDC
Umgebungstemperatur
-40...85 °C
Schutzart
IP67, mit Steckverbinder
Zulassung/Konformität
CE
cULus
UKCA
WEEE
Technische Dokumentation

Zwingend erforderliches Zubehör

Verbindungsleitungen

Mechanisches Zubehör

Gelenkstange für Profilbauform

Anschlussleitungen

ECLASS 10.1
27-27-07-02
ECLASS 11.0
27-27-07-02
ECLASS 5.1.4
27-27-07-02
ECLASS 6.2
27-27-07-02
ECLASS 8.1
27-27-07-02
ECLASS 9.0
27-27-07-02
ECLASS 9.1
27-27-07-02
ETIM 4.0
EC001852
ETIM 5.0
EC001852
ETIM 6.0
EC001852
ETIM 7.0
EC001852
UNSPSC 11
41111945
UNSPSC 7.0901
41111945

Haben Sie Fragen oder Anregungen? Wir sind für Sie da.

Sie haben mehrere Möglichkeiten mit uns in Kontakt zu treten. Wir freuen uns, Ihnen weiterhelfen zu können.


Balluff GmbH

Schurwaldstraße 9
73765 Neuhausen a.d.F.