BIP0005

Induktive Positionsmesssysteme

Typenschlüssel:

BIP CD2-B040-02-S4

Loading...

Produktbeschreibung

Unsere Sensoren mit induktivem Positionsmesssystem erfassen die Position metallischer Objekte. Sie gewährleisten eine kontinuierliche Positionierung der Objekte über den gesamten Messbereich. Die wichtigsten Merkmale: flexibel einstellbarer Messbereich, applikationsorientierte Wiederholgenauigkeit und Linearität, vielseitiges Bauformkonzept, analoge und digitale Schnittstellen.

Abmessung
70 x 30 x 16 mm
Bauform
quaderförmig
Anschluss
Steckverbinder, M12x1-Stecker, 3-polig
Gehäusematerial
PA
Messbereich
0...40 mm
Analogausgang
Analog, Strom 4...20 mA
Ausgangscharakteristik
einstellbar
Wiederholgenauigkeit nach BWN
±100 µm
Linearitätsabweichung max.
±500 µm
Betriebsspannung Ub
15...30 VDC
Umgebungstemperatur
-25...85 °C
Schutzart
IP67
Zulassung/Konformität
CE, cURus, EAC, WEEE
Technische Dokumentation
  • Datenblatt

  • CAD-Modell

  • MTTF-Zertifikat

  • Entsorgung

  • Bedienungsanleitung

  • Konfiguration-/Einbau-/Montageanleitung

  • Konformitätserklärung

  • Produktansicht

  • Zertifikat

Mandatory accessories

Mechanisches Zubehör

Signalkonverter

ETIM 4.0
EC001818
ETIM 5.0
EC001818
ETIM 6.0
EC001818
ETIM 7.0
EC001818
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
eCl@ss 6.0
27-27-07-02
eCl@ss 8.1
27-27-07-02