BIC0078
Induktive Koppler zur Signalübertragung
Typenschlüssel:
BIC 2I1-P2A05-M12MF-BPX0-003-M44A
- Funktion
- Signalübertragung
- Signalform
- unidirektional
- Digitale Eingänge
- 2x PNP
- Übertragungsabstand
- 0...2.5 mm
- Komponente
- Remote
- Anschluss
- Steckverbinder, M12x1, 5-polig, 0.30 m, PUR
- Ausgangsspannung
- 24 VDC
- Ausgangsnennstrom
- 50 mA
- Gehäusematerial
- Messing vernickelt, beschichtet
- Abmessung
- Ø 12 x 44 mm
- Umgebungstemperatur
- -10...50 °C
- Schutzart
- IP67
-
Datenblatt
-
MTTF-Zertifikat
-
Entsorgung
Zwingend erforderliches Zubehör
- ECLASS 10.1
- 27-04-07-01
- ECLASS 11.0
- 27-04-07-01
- ECLASS 4.1
- 27-04-90-90
- ECLASS 5.1.3
- 27-04-90-90
- ECLASS 5.1.4
- 27-04-90-90
- ECLASS 6.2
- 27-04-90-90
- ECLASS 8.1
- 27-04-90-90
- ECLASS 9.0
- 27-04-07-01
- ECLASS 9.1
- 27-04-07-01
- ETIM 4.0
- EC002714
- ETIM 5.0
- EC002714
- ETIM 6.0
- EC002714
- ETIM 7.0
- EC002714
- UNSPSC 11
- 39121019
- UNSPSC 7.0901
- 39121019