- Anwendung
- Positionsüberwachung in Hydraulikzylindern mit kurzem Hub
- Messbereich
- 0...80 mm
- Linearitätsabweichung max.
- ±250 µm
- Wiederholgenauigkeit
- ± 50 µm
- Druckfestigkeit max.
- 350 bar
- Schnittstelle
-
IO-Link 1.1
Analog, Spannung/Analog, Strom umschaltbar 4…20 mA/0…10 V
Pin 4: Gegentakt Schließer/Öffner (NO/NC)
Pin 2: PNP/NPN/Gegentakt Schließer/Öffner (NO/NC) - Betriebsspannung Ub
- 10...30 VDC
- Anschluss
- Kabel mit Steckverbinder, M12x1-Stecker, 4-polig, 0.3 m, TPU
- Umgebungstemperatur
- 0...85 °C
- Schutzart
- IP67
- Zulassung/Konformität
-
CE
UKCA
cULus
WEEE - Sekundärfeatures für Condition Monitoring
- Interne Temperaturüberwachung
- Sekundärfeatures
-
Identifikation
Geräteerkennung
Schaltprofile
Signalqualitätsüberwachung
Signalverzögerung
Schaltzähler
Grundlegende Statistik
Logikblöcke
Betriebsstundenzähler
Startzykluszähler
Spannungs- und Stromüberwachung
Variantenkonfiguration
Pinzuweisung
-
Datenblatt
-
MTTF-Zertifikat
-
Entsorgung
- ECLASS 10.1
- 27-27-08-04
- ECLASS 11.0
- 27-27-08-04
- ECLASS 4.1
- 27-27-08-04
- ECLASS 5.1.3
- 27-27-08-04
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-08-04
- ECLASS 6.2
- 27-27-08-04
- ECLASS 8.1
- 27-27-08-04
- ECLASS 9.0
- 27-27-08-04
- ECLASS 9.1
- 27-27-08-04
- ETIM 4.0
- EC001846
- ETIM 5.0
- EC001846
- ETIM 6.0
- EC001846
- ETIM 7.0
- EC001846
- UNSPSC 11
- 41111916
- UNSPSC 7.0901
- 41111916