BES0216

Verfügbar

S-BES Q40 F1

Typenschlüssel:

BES Q40KFU-PAC20A-S04G

Wird geladen...
Abmessung
40 x 40 x 62 mm
Bauform
40x40
Einbau
bündig
Reichweite
20 mm
Schaltausgang
PNP Schließer/Öffner (NO/NC)
Schaltfrequenz
400 Hz
Gehäusematerial
PBT
Aktive Fläche, Material
PBT
Anschluss
Steckverbinder, M12x1-Stecker, 4-polig
Betriebsspannung Ub
10...30 VDC
Umgebungstemperatur
-25...70 °C
Magnetfeldfest
magnetfeldfest (AC/DC)
Schutzart
IP67
Zulassung/Konformität
CE
UKCA
cULus
WEEE
Zusätzliche Eigenschaften
Faktor 1