BCS009J

Verfügbar

S-BCS M12 L

Typenschlüssel:

BCS M12TTI1-PSM60G-ET02-E

Wird geladen...
Abmessung
Ø 12 x 63 mm
Baureihe
M12
Einbau
nicht bündig
Anschluss
Kabel, 2.00 m, PTFE
Schaltausgang
PNP Schließer (NO)
Schaltfrequenz
25 Hz
Sensitivität
Schaltabstand justierbar
Gehäusematerial
PTFE
Aktive Fläche, Material
PTFE
Umgebungstemperatur
-30...60 °C
Betriebsspannung Ub
12...35 VDC
Zulassung/Konformität
CE
UKCA
cULus
WEEE
Schutzart
IP65
Technische Dokumentation

Schutzkappen

Halterungen universell

Klemmhalter mit Festanschlag

ECLASS 10.1
27-27-01-02
ECLASS 11.0
27-27-01-02
ECLASS 4.1
27-27-08-05
ECLASS 5.1.3
27-27-08-05
ECLASS 5.1.4
27-27-01-02
ECLASS 6.2
27-27-01-02
ECLASS 8.1
27-27-01-02
ECLASS 9.0
27-27-01-02
ECLASS 9.1
27-27-01-02
ETIM 4.0
EC002715
ETIM 5.0
EC002715
ETIM 6.0
EC002715
ETIM 7.0
EC002715