Karriere
Unternehmen

BCC0J30

Verbindungsleitungen

Typenschlüssel:

BCC W415-W414-3A-304-NW44T2-015

Wird geladen...
Anschluss 1
M12x1-Buchse, gerade, 5-polig, A-codiert
Anschluss 2
M12x1-Stecker, gerade, 4-polig, A-codiert
Kabel
TPE schweißfunkenbeständig gelb, 1.5 m, schleppkettentauglich
Anzahl der Leiter
4
Kabeltemperatur, feste Verlegung
-50...105 °C
Kabeltemperatur, flexible Verlegung
-25...105 °C
Betriebsspannung Ub
250 VDC / 250 VAC
Nennstrom (40 °C)
4.0 A
Schutzart
IP65/IP65
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
Schurwaldstraße 9
73765 Neuhausen a.d.F.