BCC0HM7

Y-Verteiler

Typenschlüssel:

BCC M415-M413-M413-U2077-006

Loading...

Produktbeschreibung

Mit unseren Y-Verteilern können Sie zwei Signale im Feld sammeln, verbinden und verteilen. Wählen Sie aus verschiedenen Bauformen der robusten und industrietauglichen Verteiler. Für eine schnelle und zuverlässige Verbindung.

Anschluss 1
M12x1-Buchse, gerade, 5-polig, A-codiert
Anschluss 2
M12x1-Stecker, gerade, 3-polig, A-codiert
Anschluss 3
M12x1-Stecker, gerade, 3-polig, A-codiert
Betriebsspannung Ub
250 VDC / 250 VAC
Kabel
PVC grau, 0.60 m, schleppkettentauglich
Nennstrom (40 °C)
4.0 A
Kabeltemperatur, feste Verlegung
-40...105 °C
Kabeltemperatur, flexible Verlegung
-5...105 °C
Schutzart
IP67, IP68, IP69K/IP67, IP68, IP69K
Zulassung/Konformität
CE, EAC, WEEE
Technische Dokumentation
  • Datenblatt

  • Entsorgung

  • Produktansicht

No recommended accessories available.
ETIM 4.0
EC001855
ETIM 5.0
EC001855
ETIM 6.0
EC001855
ETIM 7.0
EC001855
UNSPSC 11
26121604
UNSPSC 7.0901
26121604
eCl@ss 6.0
27-27-92-19
eCl@ss 8.1
27-27-92-19