Karriere
Unternehmen

BCC0E4Z

Flanschsteckverbinder

Typenschlüssel:

BCC M353-0000-10-RM049-020

Wird geladen...
Anschluss
M8x1-Buchse, gerade, 3-polig, A-codiert
Anzahl der Leiter
3
Leiterquerschnitt
0.25 mm²
Litzenlänge L
2.00 m
Betriebsspannung Ub
60 VDC / 60 VAC
Nennstrom (40 °C)
4.0 A
Schutzart
IP67
Zulassung/Konformität
CE
WEEE
Technische Dokumentation
  • Datenblatt

  • Entsorgung

Kein empfohlenes Zubehör verfügbar.
ECLASS 10.1
27-44-01-03
ECLASS 11.0
27-44-01-03
ECLASS 4.1
27-27-92-01
ECLASS 5.1.3
27-27-92-01
ECLASS 5.1.4
27-27-92-01
ECLASS 6.2
27-27-92-01
ECLASS 8.1
27-44-01-03
ECLASS 9.0
27-44-01-03
ECLASS 9.1
27-44-01-03
ETIM 4.0
EC001121
ETIM 5.0
EC002635
ETIM 6.0
EC002635
ETIM 7.0
EC002635
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
Schurwaldstraße 9
73765 Neuhausen a.d.F.