Karriere
Unternehmen

BCC0994

Verfügbar

Anschlussleitungen

Typenschlüssel:

BCC M418-0000-1A-046-PS0825-020

Wird geladen...
Anschluss
M12x1-Buchse, gerade, 8-polig, A-codiert
Kabel
PUR geschirmt schwarz, 2 m, schleppkettentauglich
Anzahl der Leiter
8
Leiterquerschnitt
0.25 mm²
Kabeltemperatur, feste Verlegung
-50...90 °C
Kabeltemperatur, flexible Verlegung
-25...90 °C
Betriebsspannung Ub
30 VDC / 30 VAC
Nennstrom (40 °C)
2.0 A
Schutzart
IP67
Zulassung/Konformität
CE
cULus
WEEE
Technische Dokumentation
  • Datenblatt

  • Entsorgung

Selbstkonfektionierbare Steckverbinder
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
Schurwaldstraße 9
73765 Neuhausen a.d.F.