BCC06KZ
Anschlussleitungen
Typenschlüssel:
BCC M61L-0000-10-022-PX0LP4-050
- Anschluss
- M23x1-Buchse, gerade, 19-polig
- Kabel
- PUR schwarz, 5 m, schleppkettentauglich
- Anzahl der Leiter
- 19
- Leiterquerschnitt
- 0.50 mm² + 1.0 mm²
- Kabeltemperatur, feste Verlegung
- -50...80 °C
- Kabeltemperatur, flexible Verlegung
- -25...80 °C
- Betriebsspannung Ub
- 125 VDC / 125 VAC