Karriere
Unternehmen

BCC02HH

Verfügbar

Selbstkonfektionierbare Steckverbinder

Typenschlüssel:

BKS-S218-RT14

Wird geladen...
Anschluss
M8x1-Stecker, gerade, 4-polig, A-codiert
Anzahl anschließbarer Kontakte
4
Anschlussquerschnitt
0.14...0.34 mm²
Befestigung Litzen
Schneidklemmtechnik
Kabeldurchmesser D
2.5...5.4 mm
Betriebsspannung Ub
32 VDC / 32 VAC
Nennstrom (40 °C)
4.0 A
Schutzart
IP67
Umgebungstemperatur
-40...85 °C
Zulassung/Konformität
cURus
WEEE
Technische Dokumentation
  • Datenblatt

  • Entsorgung

Kein empfohlenes Zubehör verfügbar.
ECLASS 10.1
27-44-01-02
ECLASS 11.0
27-44-01-02
ECLASS 4.1
27-26-07-01
ECLASS 5.1.3
27-26-07-01
ECLASS 5.1.4
27-26-07-02
ECLASS 6.2
27-26-07-02
ECLASS 8.1
27-44-01-02
ECLASS 9.0
27-44-01-02
ECLASS 9.1
27-44-01-02
ETIM 4.0
EC002062
ETIM 5.0
EC002062
ETIM 6.0
EC002062
ETIM 7.0
EC002062
UNSPSC 11
39121421
UNSPSC 7.0901
39121421

Haben Sie Fragen oder Anregungen? Wir sind für Sie da.

Sie haben mehrere Möglichkeiten mit uns in Kontakt zu treten. Wir freuen uns, Ihnen weiterhelfen zu können.


Balluff GmbH

Schurwaldstraße 9
73765 Neuhausen a.d.F.