BAW005J

Verfügbar

S-BAW Q

Typenschlüssel:

BAW Q80KA-UAC50F-S4-504

Wird geladen...
Abmessung
80 x 40 x 80 mm
Bauform
quaderförmig
Einbau
nicht bündig
Reichweite
0...50 mm
Analogausgang
Analog, Spannung 0...10 V
Ausgangscharakteristik
fallend bei Annäherung
Grenzfrequenz –3 dB
15 Hz
Wiederholgenauigkeit nach BWN
±12 µm
Linearitätsabweichung max.
±750 µm [15…35 mm]; ±1500 µm [5…15 mm, 35…45 mm]; ±2000 µm [0…5 mm, 45…50 mm]
Gehäusematerial
PBT
Aktive Fläche, Material
PBT
Anschluss
Steckverbinder, M12x1-Stecker, 3-polig
Betriebsspannung Ub
20...30 VDC
Umgebungstemperatur
-10...70 °C
Schutzart
IP67
Zulassung/Konformität
CE
WEEE
Technische Dokumentation
Kein empfohlenes Zubehör verfügbar.
ECLASS 10.1
27-27-08-02
ECLASS 11.0
27-27-08-02
ECLASS 4.1
27-27-08-02
ECLASS 5.1.3
27-27-08-02
ECLASS 5.1.4
27-27-08-02
ECLASS 6.2
27-27-08-02
ECLASS 8.1
27-27-08-02
ECLASS 9.0
27-27-08-02
ECLASS 9.1
27-27-08-02
ETIM 4.0
EC001818
ETIM 5.0
EC001818
ETIM 6.0
EC001818
ETIM 7.0
EC001818