Karriere
Unternehmen

BAE0130

Signalkonverter

Typenschlüssel:

BAE SC-XA-T04

Wird geladen...
Funktion
Timer Ein-/Ausschaltverzögerung
Schaltverstärker bis 150 mA
Betriebsspannung Ub
10...30 VDC
Digitale Eingänge
NPN
Anschluss
Steckverbinder, M12x1
Anschluss Sensor
M12x1-Buchse, 4-polig
Gehäusematerial
PBT
PA
Abmessung
Ø 20 x 60 mm
Umgebungstemperatur
0...60 °C
Schutzart
IP67
Zulassung/Konformität
CE
UKCA
WEEE
Technische Dokumentation
Kein empfohlenes Zubehör verfügbar.
ECLASS 10.1
27-27-90-90
ECLASS 11.0
27-27-90-90
ECLASS 4.1
27-27-90-14
ECLASS 5.1.3
27-27-92-14
ECLASS 5.1.4
27-27-92-14
ECLASS 6.2
27-27-90-90
ECLASS 8.1
27-27-90-90
ECLASS 9.0
27-27-90-90
ECLASS 9.1
27-27-90-90
ETIM 4.0
EC001774
ETIM 5.0
EC001774
ETIM 6.0
EC001774
ETIM 7.0
EC001774
UNSPSC 11
39121008
UNSPSC 7.0901
39121008

Haben Sie Fragen oder Anregungen? Wir sind für Sie da.

Sie haben mehrere Möglichkeiten mit uns in Kontakt zu treten. Wir freuen uns, Ihnen weiterhelfen zu können.


Balluff GmbH

Schurwaldstraße 9
73765 Neuhausen a.d.F.